Publique sus productos
Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door

    4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    La sección de reemplazo ideal. El perfil de sección de 1-5/8" con un diseño de ranura exterior e interior similar es compatible con muchas secciones de la competencia. Debido a que los pesos de las secciones son comparables a las secciones de la competencia, no se requiere un cambio de resorte. un valor R de 15,1.

    DISEÑO DE PERFIL DE BUQUE

    Repare cualquier puerta traslapada de 1-5/8" con la versátil sección de poliuretano de alto valor R Amarr 2747.

    RESPETUOSO DEL MEDIO AMBIENTE

    La espuma de poliuretano de Amarr no contiene clorofluorocarbonos (CFC) que agotan la capa de ozono y proporciona el máximo aislamiento para ayudar a reducir el impacto ambiental negativo del uso de energía de calefacción y refrigeración.

    Especificaciones
    • Amarr 2747
      R-Value15.1
      Steel Thickness27 ga
      Panel DesignWide Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness1-5/8" (4.1cm)
      U-Value0.066

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmarr-2747-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors