Publique sus productos
Amarr® 3552 Aluminum Garage Door
Amarr

Amarr® 3552 Aluminum Garage Door

4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
Traducido por Google,

La puerta de aluminio Amarr 3552 crea un estilo limpio que es perfecto para salas de exhibición y centros de reparación de automóviles, estaciones de servicio, lavados de autos, estaciones de bomberos, restaurantes y complejos deportivos. Estas puertas se pueden montar estacionarias u operativas como una alternativa elegante para situaciones al aire libre.

MÁXIMA VISIBILIDAD

El sistema de puntales de aluminio ClearView no restringe el área de visualización y agrega resistencia y durabilidad.

RESPETUOSO DEL MEDIO AMBIENTE

El Amarr 3552 proporciona la máxima luz natural y visibilidad para ayudar a reducir los requisitos de luz eléctrica al tiempo que mejora la calidad ambiental interior.

Especificaciones
  • Amarr 3552
    R-ValueN/A
    Steel ThicknessN/A
    Panel DesignStile & Rail
    Steel EmbossmentN/A
    Construction LayersOne
    Max Std Width24'2"
    Max Std Height20'1"
    Door Thickness2" (5.1cm)
    U-ValueN/A

    garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAmarr-3552-Aluminum-Garage-Door
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosAluminum Sectional - Aluminum Full View Garage Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCMetal doors
  • Código UNSPSC30171505
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
  • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors