Publique sus productos
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
    Amarr

    Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door

    3.9 de 5 estrellas3.9(27 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las puertas MultiView de aluminio Amarr 3582 hacen una declaración de diseño única con la pieza de vidrio más ancha que permiten las normas de especificaciones, seguridad y confiabilidad. Construidas con rieles y montantes de aluminio extruido de 2” de espesor, estas puertas están construidas para durar.

    MÁXIMA VISIBILIDAD

    Sin vertical en puerta de 8' con acristalamiento de un solo panel. El sistema ClearView Strut no restringe el área de visualización y agrega resistencia y durabilidad.

    OPCIONES DE COLOR ILIMITADAS

    Elija entre 6 acabados anodizados, 21 con recubrimiento en polvo, 26 de PVDF (Kynar®) y RAL ilimitado y acabados de colores personalizados. Encuentre el color que mejor complemente su diseño arquitectónico.

    Especificaciones
    • Amarr 3582
      R-Valuen/a
      Steel Thicknessn/a
      Panel DesignStile & Rail
      Steel Embossmentn/a
      Construction LayersOne
      Max Std Width20’2”
      Max Std Height20’1”
      Door Thickness2” (5.1cm)
      U-Valuen/a

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmarr-3582-Aluminum-Multiview-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosAluminum Sectional - Aluminum MultiView Garage Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors