Publique sus productos
PVC Entrance Door - New construction - A70 range
PVC Entrance Door - New construction - A70 range
PVC Entrance Door - New construction - A70 range
    AMCC

    PVC Entrance Door - New construction - A70 range

    Traducido por Google,

    A70 Puerta de entrada para obra nueva

    La puerta de entrada de PVC P70 Elegance es un producto completo con una gran relación calidad-precio. Ya sea como puerta de vidrio, semividrio o panel, se adapta a todo tipo de viviendas gracias a una gran variedad de decoración personalizable sin reducir las prestaciones de seguridad.

    Especificaciones
    • P70 Elégance :

      Performances :

      – Panel version with 32mm thick panel : Ud from 1,3 to 1,5 W/m2.K

      – Glazed version with 44mm thick glazing : Ud from1,7 to 1,8 W/(m2.K) by default and from 1,4 à 1,5 W(m2.K) with reinforced insulation.

      P70 Classic :

      Performances :

      – Panel version with 28mm : Ud from 1,4 to 1,6 W/m2.K

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA70_PEPN
    • Familia de productoA70
    • Grupo de productosNeuf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa