Publique sus productos
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
    AMCC

    PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range

    Traducido por Google,

    A70 Puerta de entrada con instalación de marco de bloque

    La puerta de entrada de PVC P70 Elegance es un producto completo con una gran relación calidad-precio. Ya sea como puerta de vidrio, semividrio o panel, se adapta a todo tipo de viviendas gracias a una gran variedad de decoración personalizable sin reducir las prestaciones de seguridad.

    Especificaciones
    • P70 Elégance :

      Performances :

      – Panel version with 32mm thick panel : Ud from 1,3 to 1,5 W/m2.K

      – Glazed version with 44mm thick glazing : Ud from1,7 to 1,8 W/(m2.K) by default and from 1,4 à 1,5 W(m2.K) with reinforced insulation.

      P70 Classic :

      Performances :

      – Panel version with 28mm : Ud from 1,4 to 1,6 W/m2.K

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA70_PEPT
    • Familia de productoA70
    • Grupo de productosNeuf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa