Publique sus productos
Single PVC French Door With Roller Shutter - New construction - A70 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - New construction - A70 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - New construction - A70 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - New construction - A70 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - New construction - A70 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - New construction - A70 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - New construction - A70 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - New construction - A70 range
    AMCC

    Single PVC French Door With Roller Shutter - New construction - A70 range

    Traducido por Google,

    A70 Puerta francesa simple, nuevo estilo de instalación con opción de contraventana

    Innovadoras y técnicas, las puertas y ventanas A70 Elegance cumplen con los más estrictos estándares actuales de durabilidad, calidad y prestaciones de aislamiento térmico y acústico.

    Con una variante que apunta a una mejor relación calidad-precio y diseñada para satisfacer las expectativas de confort y economía, las puertas y ventanas A70 Classic se pueden instalar tanto en rehabilitación como en obra nueva.

    Especificaciones
    • A70 Elegance range performances :
      Uw : 1,3 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with warm edge divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

      A70 Classic range performances :
      Uw : 1,4 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with aluminium divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA70_PF1PN
    • Familia de productoA70
    • Grupo de productosNeuf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors