Publique sus productos
Single PVC French Door With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range
    AMCC

    Single PVC French Door With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range

    Traducido por Google,

    A80 Puerta francesa simple, estilo de instalación de aislamiento exterior con opción de contraventana

    ¡Las puertas y ventanas innovadoras más adecuadas para edificios ecológicos! Desde 1,2 W/m².K Uw (con doble acristalamiento) hasta 0,86 W/m².K con triple acristalamiento, la gama A80 Excellence proporciona un aislamiento térmico óptimo. Además, su estanqueidad al aire A*4 lo hace apto para cumplir con las expectativas de la normativa térmica francesa RT 2012.

    Especificaciones
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 56%

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA80_PF1PAE
    • Familia de productoA80
    • Grupo de productosNeuf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors