Publique sus productos
Double French Door With Roller Shutter- Renovation installation Alya - PF2
Double French Door With Roller Shutter- Renovation installation Alya - PF2
    AMCC

    Double French Door With Roller Shutter- Renovation installation Alya - PF2

    Traducido por Google,

    Instalación de renovación de puerta francesa doble Alya con opción de persiana

    Gracias a un aislamiento térmico óptimo, una estanqueidad al aire reforzada y un estilo único, Alya permite que todos los proyectos arquitectónicos mezclen el bajo costo, el diseño y los colores del aluminio con las prestaciones del PVC.

    Una ventana de aluminio con núcleo de PVC:

    Combinando a la perfección las ventajas del aluminio y el PVC, la ventana Alya combina un marco de PVC de 70 mm de la gama A80 con un sombrerete de aluminio que ofrece un diseño moderno y prestaciones térmicas excepcionales.
    – una hoja invisible de PVC de 80 mm de espesor cuyo núcleo es de espuma coextruida.
    El secreto de la realización reside en un innovador proceso industrial que combina el encolado del acristalamiento en la hoja y el espumado de la hoja que se abre. Eso le da a la ventana una gran resistencia, una óptima estanqueidad al agua y al aire y elimina posibilidades de futuras deformaciones.

    100% personalizable:

    Para adaptarse a los requisitos arquitectónicos de una casa o para apuntar a un estilo más inusual, Alya es 100% personalizable:
    – En la cara exterior, el revestimiento Dekolak disponible en varios colores, en acabados lisos o texturizados, otorga a la ventana una excelente resistencia a impactos y rayones,
    – En la cara interior, el Dekoline blanco o un acabado madera Dekoplak
    Gracias a sus perfiles refinados con líneas rectangulares similares a una ventana de aluminio, Alya optimiza la transmisión de luz

    Opciones de obturador :

    La contraventana empotrada CRX es una combinación "ventana + contraventana" debidamente adaptada a la construcción de Rehabilitación. Las últimas innovaciones tecnológicas otorgan a la caja de persianas una estanqueidad al aire, un rendimiento térmico y acústico excepcionales y la hacen cumplir con las normas francesas RT 2012 y adaptarse a edificios energéticamente eficientes.

    Especificaciones
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 28 to 40 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or A*4-E*8-V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,44
      Visible light transmission : 44%

      Shutter Options:

      Soprofen CRX shutter box performance :
      Uc : up to 0,67+0,01/Lc (for shutter box with reinforced insulation installed in 160mm insulation)
      Class 4 in motor, winch and strap
      Class 5 option : winch and motor

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALYA-PF2PR
    • Familia de productoALYA
    • Grupo de productosRenovation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_16
    • Descripción Uniclass 2015Composite doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 16 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Doors
    • Número OmniClass23-17 11 19
    • Título OmniClass Composite Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors