Publique sus productos
Litter Receptacles
Litter Receptacles

    Litter Receptacles

    Traducido por Google,

    Los recipientes para basura al aire libre de PW Athletics son la solución perfecta para mantener sus espacios al aire libre limpios y ordenados. Ya sea que esté buscando mejorar la apariencia de un parque, una calle o un área comercial, nuestros receptáculos duraderos y elegantes están diseñados para resistir los elementos y proporcionar una forma conveniente para que las personas se deshagan de su basura.

    Fabricados con acero de alta calidad y material compuesto reciclado, nuestros receptáculos están hechos para durar. Son resistentes a la corrosión, resistentes a la intemperie y capaces de soportar el desgaste del uso diario. Presentan un diseño elegante y moderno que complementará cualquier espacio al aire libre y se pueden personalizar con una variedad de colores y acabados para que coincidan con su estética específica.

    Especificaciones
    • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

      Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

      From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

      Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialitter-receptacles
    • Familia de productoPW Athletic
    • Grupo de productosSite Furnishings
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-04-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Descripción Uniclass 2015Litter bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTrash and Litter Receptacles
    • Número OmniClass23-11 00 00
    • Título OmniClass Site Products

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos