Publique sus productos
Frame litter bin - 120 L
Frame litter bin - 120 L
    Nola

    Frame litter bin - 120 L

    4.7 de 5 estrellas4.7(19 reseñas)
    Traducido por Google,
    La papelera Frame tiene un diseño moderno. Los lados de la papelera se estrechan hacia adentro y hacia arriba desde la base, uniéndose al borde superior en el borde interior. La papelera se puede pedir con cenicero integrado en la parte superior, y también personalizar con logos y emblemas cortados con láser en la superficie. Frame está disponible en dos tamaños, 120 litros o 240 litros. Realizada pensando en la funcionalidad, la papelera corresponde a las jardineras Frame. Juntos, pueden aportar un estilo contemporáneo a cualquier entorno urbano. Diseño: Broberg & Ridderstråle
    Especificaciones
    • Assembly: Freestanding and attachable. Ashtray can be integrated on top. Bright-galvanized, yellow chromated and powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding Maintenance: Repainted with alkyd if necessary.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaframe_litter_bin_120l
    • Familia de productoLitter bins
    • Grupo de productosLitter bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)930
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)