Publique sus productos
Meramec (DSA) Shelter
Meramec (DSA) Shelter
Meramec (DSA) Shelter
Meramec (DSA) Shelter

    Meramec (DSA) Shelter

    Traducido por Google,

    Para espacios que necesitan un refugio sencillo, el Meramec es la solución perfecta. Un diseño clásico de techo a dos aguas permite que Meramec se instale en cualquier ambiente al aire libre para brindar protección contra los elementos sin restar valor a la belleza natural del espacio.

    • Tamaños: van desde 20-41' de ancho y 20-54' de largo.
    • Inclinación del techo: Estándar 3/12.
    • Estructura: Estructura prefabricada de cuatro lados de acero con recubrimiento de polvo.
    • Estructura: Acero tubular.
    • Sistema de techo estándar:
      • Panel en “W” de Aluminio de 24” con Canalones de Aluminio Extruido.
    • Paneles de techo opcionales:
      • Panel con revestimiento de aluminio aislado de 3" de espesor con molduras en los bordes.
      • Madera machihembrada con tejas.
    • Accesorios complementarios: barandilla de acero

        Los componentes del Meramec se pueden coordinar por colores para que coincidan con cualquier proyecto o espacio al aire libre, lo que le permite combinarse perfectamente con las estructuras existentes y los elementos naturales.

          Especificaciones
          • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

            Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

            From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

            Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

          Especificaciones técnicas
          • Referenciameramec-shelter
          • Familia de productoAmericana Outdoors Inc
          • Grupo de productosShelters
          • TipoShowcase (modelo)
          • Día de publicación2023-04-20
          • Número de edición1
          Información relacionada
          • Material principalAcero recubierto de partículas
          • Material secundarioExtruded Aluminum
          • Diseñado enEstados Unidos
          • Fabricado enEstados Unidos
          Clasificación
          • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Gazebos
          • Código Uniclass 2015Pr_20_65_78
          • Descripción Uniclass 2015Shelter structures
          • Número OmniClass23-19 29 13
          • Título OmniClass Covers and Shelters

          Disponibilidad en regiones

          Norteamérica
          Estados Unidos