Publique sus productos
Mojave Shelter

Mojave Shelter

Traducido por Google,

Los refugios Mojave ofrecen una cobertura elegante y confiable en cualquier entorno al aire libre. Diseñados pensando en la simplicidad por nuestros ingenieros expertos, estos refugios se integran a la perfección en una variedad de proyectos.

  • Medidas: 12x12' mínimo, medidas extendidas hasta 40x60'.
  • Inclinación del techo: Estándar 4/12.
  • Inclinación de techo opcional: 6/12.
  • Estructura: Bastidor prefabricado de cuatro caras de acero pintado en polvo.
  • Estructura: Acero tubular.
  • Sistema de techo estándar:
    • Panel Galvalume “R” de 36" con moldura de borde de aluminio o canalón opcional.
  • Sistema de techo opcional: N/A
  • Accesorios complementarios: cúpula, techo de dos niveles, techo a cuatro aguas holandés, barandilla de acero.

      Los componentes del Mojave se pueden coordinar por colores para que coincidan con cualquier proyecto o espacio al aire libre, lo que le permite combinarse perfectamente con las estructuras existentes y los elementos naturales.

        Especificaciones
        • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

          Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

          From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

          Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

        Especificaciones técnicas
        • Referenciamojave-shelter
        • Familia de productoAmericana Outdoors Inc
        • Grupo de productosShelters
        • TipoShowcase (modelo)
        • Día de publicación2023-04-20
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalAcero recubierto de partículas
        • Material secundarioExtruded Aluminum
        • Diseñado enEstados Unidos
        • Fabricado enEstados Unidos
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Gazebos
        • Código Uniclass 2015Pr_20_65_78
        • Descripción Uniclass 2015Shelter structures
        • Número OmniClass23-19 29 13
        • Título OmniClass Covers and Shelters

        Disponibilidad en regiones

        Norteamérica
        Estados Unidos