El preventor de contraflujo del conjunto de detector de presión reducida Serie 5000SS-FS bloquea el flujo inverso de las sustancias del sistema de protección contra incendios que se bombean o extraen con sifón al suministro de agua potable. La Serie 5000SS-FS incorpora un medidor para detectar fugas a tierra y grifos ilegales no autorizados, lo que reduce en gran medida los gastos anuales de agua, y consta de un cuerpo de acero inoxidable, piezas internas de acero inoxidable, válvulas de retención termoplásticas y una válvula de alivio montada en la parte inferior. La serie 5000SS-FS pesa la mitad que los diseños de la competencia. Su corta longitud de instalación hace que la instalación y el mantenimiento sean sencillos y fáciles. Esta serie es ideal para instalación en sistemas de protección contra incendios. Consulte con las autoridades locales del agua para conocer los requisitos de instalación. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
Esta serie cuenta con un sensor de inundación integrado con tecnología SentryPlus Alert® para detectar descargas excesivas de agua desde la válvula de alivio. Activado a través de un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta enviando una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Hay kits de conexión disponibles para BMS y comunicación celular.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |