Los conjuntos de válvulas de retención dobles de las series C300 y C300N evitan el reflujo de contaminantes inaceptables, pero no tóxicos, al suministro de agua potable. Su carcasa compacta consta de dos válvulas de retención de triple enlace de funcionamiento independiente, dos válvulas de cierre y cuatro llaves de prueba. Este conjunto cuenta con una carcasa y un manguito de acero inoxidable y es un 70 % más ligero que los diseños tradicionales.
Esta serie está diseñada para aplicaciones que no representan un riesgo para la salud y puede instalarse bajo presión continua para proteger contra la contrapresión y el contrasifonaje. Se utiliza principalmente en líneas de rociadores contra incendios cuando es necesario controlar el uso no autorizado de agua. La presión máxima de trabajo es de 175 psi (12,06 bar).
El modelo TS-OSY está equipado con un interruptor de supervisión robusto y duradero (certificado por UL, señalización de seguridad, control n.° 3L38) instalado de fábrica para la detección de manipulación. La alerta suena cuando se intenta retirar el interruptor de la válvula de compuerta o cerrarla. Se requiere el cableado del interruptor de supervisión a un panel de control de alarma contra incendios.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |