Publique sus productos
Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - C500, C500N, C500Z

Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - C500, C500N, C500Z

Traducido por Google,
Los conjuntos de detectores de presión reducida de las series C500, C500N, C500Z evitan que el flujo inverso de las sustancias del sistema de protección contra incendios se bombee o se desvíe hacia el suministro de agua potable. El C500 incorpora un medidor para detectar fugas en el suelo y tomas ilegales no autorizadas, lo que reduce en gran medida los gastos anuales de agua. Consta de un cuerpo compacto de acero inoxidable con piezas internas de acero inoxidable, dos válvulas de retención, una válvula de alivio de presión diferencial, válvulas de cierre, válvula de retención y alivio con resorte de torsión, y grifos de prueba de bronce niquelado. Las series C500, C500N, C500Z son un 70 % más livianas que los diseños tradicionales y son ideales para conexiones cruzadas peligrosas para la salud, como en sistemas de rociadores contra incendios. Consulte con las autoridades locales de agua para conocer los requisitos de instalación. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
Especificaciones técnicas
  • Referenciac500
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosBackflow Prevention
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas