Los conjuntos de válvulas de retención doble Ames Deringer™ 20X y 20GX están diseñados para evitar que entren contaminantes que no son peligrosos para la salud en el sistema de suministro de agua potable causados por condiciones de contrapresión y/o contrasifonaje. Deringer 20X cuenta con válvulas de cierre de mariposa Eccentric-seal™ integrales para una longitud de paso corta, cuerpo XL y controles para una menor pérdida de carga, y controles Dual-action™ para un alto rendimiento a caudales altos y bajos. Deringer 20GX tiene todas las mismas excelentes características, pero con válvulas de cierre OS&Y.
Cualquiera de los dos puede instalarse bajo un servicio de presión continua para proteger tanto contra la contrapresión como contra el sifonaje. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12 bar).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |