Publique sus productos
Low Head Loss Stainless Steel Double Check Detector Type II Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 30X/30GX
Low Head Loss Stainless Steel Double Check Detector Type II Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 30X/30GX

    Low Head Loss Stainless Steel Double Check Detector Type II Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 30X/30GX

    4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los conjuntos de válvula de retención doble Ames Deringer™ 30X y 30GX están diseñados para evitar que los contaminantes que no son peligrosos para la salud ingresen al sistema de suministro de agua potable causados por contrapresión y/o condiciones de contrasifonaje. Deringer 30X cuenta con válvulas de cierre de mariposa Eccentric-seal™ integrales para una longitud de paso corta, cuerpo XL y controles para una menor pérdida de carga, y controles Dual-action™ para un alto rendimiento a caudales altos y bajos. Deringer 30GX tiene todas las mismas excelentes características, pero con válvulas de cierre OS&Y. El bypass Tipo II se utiliza para controlar el uso de agua no autorizado y se requiere principalmente en los sistemas de rociadores contra incendios.

    Cualquiera de los dos puede instalarse bajo un servicio de presión continua para proteger tanto contra la contrapresión como contra el sifonaje. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12 bar).


    Especificaciones
    • Features

      • Integral shutoffs for shorter lay length and lightweight construction (Deringer 30X only)
      • XL body and checks for low head loss
      • Type II bypass for lower weight and simplified testing
      • Tamper-resistant test cocks
      • Dual-action check module for low- and high-flow performance
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaderinger-30x-30gx-backflow-preventer
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosBackflow Prevention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Descripción Uniclass 2015Check valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloValves for Pump Control and Check Service
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniClass Check Valves
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos