Los conjuntos de detectores de presión reducida tipo II Ames Deringer™ 50 y 50G están diseñados para evitar que los contaminantes peligrosos y los contaminantes que no son peligrosos para la salud entren en el sistema de suministro de agua potable causados por contrapresión y/o condiciones de contrasifonaje. Deringer 50 cuenta con válvulas de cierre de mariposa Eccentric-seal™ integrales para una longitud de paso corta, y controles True-Seal™ y Dual-action™ para un alto rendimiento a caudales altos y bajos. Deringer 50G también cuenta con controles de doble acción, pero con válvulas de cierre OS&Y. El bypass Tipo II se utiliza para controlar el uso de agua no autorizado y se requiere principalmente en los sistemas de rociadores contra incendios.
Cualquiera de los dos puede instalarse bajo un servicio de presión continua para proteger tanto contra la contrapresión como contra el sifonaje. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12 bar).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |