Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B
Traducido por Google,
Los conjuntos de zona de presión reducida de la serie LF4000B están diseñados para proteger los suministros de agua potable de acuerdo con los códigos nacionales de plomería y los requisitos de las autoridades de agua. Esta serie se puede utilizar en una variedad de instalaciones, incluida la prevención de conexiones cruzadas peligrosas para la salud en sistemas de tuberías o para la contención en la entrada de la línea de servicio. El LF4000B presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar).
Especificaciones técnicas
Referencialf4000b
Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions