Publique sus productos
Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFC500, LFC500N, LFC500Z

Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFC500, LFC500N, LFC500Z

Traducido por Google,
Los conjuntos de detectores de presión reducida de las series LFC500, LFC500N, LFC500Z evitan que el flujo inverso de las sustancias del sistema de protección contra incendios se bombee o sifonee al suministro de agua potable. El LFC500 incorpora un medidor para detectar fugas en el suelo y tomas ilegales no autorizadas, lo que reduce en gran medida los gastos anuales de agua. Consta de un cuerpo compacto de acero inoxidable con piezas internas de acero inoxidable, dos válvulas de retención, una válvula de alivio de presión diferencial, válvulas de cierre, válvula de retención y alivio con resorte de torsión, y grifos de prueba de bronce niquelado. Las series LFC500, LFC500N, LFC500Z son un 70 % más livianas que los diseños tradicionales y son ideales para conexiones cruzadas peligrosas para la salud, como en sistemas de rociadores contra incendios. Consulte con las autoridades locales de agua para conocer los requisitos de instalación. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
Especificaciones técnicas
  • Referencialfc500
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosBackflow Prevention
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_62
  • Descripción Uniclass 2015Plastics isolating valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings