Los conjuntos de zona de presión reducida de la Serie C400 incorporan un sensor de inundación con tecnología SentryPlus Alert® para detectar descargas excesivas de agua de la válvula de alivio. Activado mediante un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta, enviando una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Hay kits de conexión disponibles para BMS y comunicación celular.
Esta serie evita que el flujo inverso de agua contaminada, causado por contrasifonaje o contrapresión, entre en el suministro de agua potable. Ideal para la protección en conexiones cruzadas peligrosas para la salud o para la contención en la entrada de la línea de servicio. Su diseño modular compacto facilita el acceso para el mantenimiento y el montaje. Consulte con las autoridades locales del agua los requisitos de instalación.
El modelo TS-OSY está equipado con un interruptor de supervisión robusto y duradero (certificado por UL, señalización de seguridad, control n.° 3L38) instalado de fábrica para la detección de manipulación. La alerta suena cuando se intenta retirar el interruptor de la válvula de compuerta o cerrarla. Se requiere el cableado del interruptor de supervisión a un panel de control de alarma contra incendios.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |