Los conjuntos de zona de presión reducida de las series M400, M400N y M400Z evitan que el flujo inverso de agua contaminada entre en el suministro de agua potable debido al contrasifonaje o la contrapresión. Se compone de válvulas de retención con cuerpo, manguito y resorte de torsión de acero inoxidable. Las series M400, M400N, M400Z cuentan con la pérdida de presión más baja certificada, un diseño compacto que es un 70 % más liviano que los diseños tradicionales y es ideal para aplicaciones de tuberías peligrosas para la salud para protección contra sifonaje o contrapresión. Consulte con las autoridades locales de agua para conocer los requisitos de instalación. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |