Publique sus productos
C10-1 Perimeter Hearing Loop Driver
C10-1 Perimeter Hearing Loop Driver
C10-1 Perimeter Hearing Loop Driver
C10-1 Perimeter Hearing Loop Driver

    C10-1 Perimeter Hearing Loop Driver

    Traducido por Google,

    Los controladores de bucle magnético de la serie C10-1 de Ampetronic representan un avance significativo en la tecnología de escucha asistida. Las unidades de la serie C incorporan procesamiento de señal digital y conectividad de red, y permiten una configuración y ajuste rápidos y precisos mediante una interfaz de usuario muy sencilla e intuitiva. Ampetronic ha diseñado la serie C para ofrecer el alto rendimiento, la consistencia y la fiabilidad de resultados propias de los controladores de bucle magnético de gama alta. Los controladores de clase D integrados en la serie C garantizan bajos costes de funcionamiento y mantenimiento. Las versiones de red y Dante permiten a instaladores, técnicos y gestores de instalaciones controlar el controlador de forma remota y monitorizar su estado, así como las mediciones de resistencia e inducción. Las alertas de fallos por correo electrónico o Telnet aseguran que el operador esté informado de cualquier problema de rendimiento. El C10-1 ofrece una salida de bucle de corriente de 10 amperios RMS , además de un amplio margen de tensión, lo que lo hace idóneo para una gran variedad de aplicaciones. Su instalación se puede realizar con total confianza; el exclusivo filtrado multietapa garantiza la compatibilidad con otros sistemas y las normativas EMC internacionales. Estos productos están diseñados para formar parte de un sistema que pueda cumplir con todos los requisitos de la norma internacional de rendimiento de bucle IEC60118-4 y las partes relevantes de IEC TR 63079.

    Controlador serie C 10A 120V/230V

    Código de pieza: C10-1N (En red), C10-1D (Dante)

    Con la incorporación de los nuevos modelos C10, la Serie C ofrece rendimiento, consistencia y resultados fiables en toda la gama de controladores de bucle magnético. Reconocida por su interfaz sencilla, conectividad, facilidad de instalación y potentes herramientas de monitorización y mantenimiento, la Serie C ahora puede satisfacer cualquier necesidad de bucle magnético.

    Más potencia, menos controladores, menor coste del sistema.

    Las aplicaciones de los controladores de bucle magnético de la serie C10-1 incluyen:

    • Aulas y salas de conferencias
    • Estadios, pabellones deportivos, cines y teatros
    • Juzgados, aeropuertos y estaciones de tren

    Características:

    • Interfaz digital sencilla para un ajuste preciso
    • Opciones de red y autónomas
    • Tonos de prueba integrados
    • Compatible con Loopworks Measure LoopLink para un control del conductor directo y automatizado
    • Indicadores claros y diagnósticos del sistema
    • Unidad compacta de montaje en rack 1U con fuente de alimentación interna
    • Optimizado para frecuencias de voz con una inteligibilidad inigualable y capaz de una reproducción musical de alta calidad.
    • Conectores Phoenix estándar de la industria
    • Datos conformes a la norma IEC 62489-1
    • entrada de línea de 100 V
    Especificaciones
    • INPUTS
      Input 1 & 2: 3 way 3.5mm euroblock screw terminal input (supplied) with a balanced microphone and line level operation, selectable via rear panel switch. Switchable 250Hz low cut filter. Priority input option (network models only).
      Microphone / Line: Microphone specification; 200 – 600Ω, sensitivity -67dBu. Selectable 24V phantom power on microphone only Line sensitivity -42dBu. Max line level 17Bu. Max mic level -8dBu.
      100V Line (Input 2 only): 2 way 5mm euroblock screw terminal (supplied) Sensitivity +7dBu
      Dante (Optional C5/C7): RJ45 Ethernet, control and monitoring. Hosted web server, Telnet & SNMP.

      OUTPUTS
      Loop Connectors: 4 way 5mm euroblock screw terminal (supplied) for each output, for twisted pair or star-quad configured feed cables
      DC Output*: 2 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied). Re-settable, fuse protected 12V 0.1A. Controllable to reflect amplifier status (network models only)
      Status Relay (C10 and C14): 2 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied). Normally closed isolated relay contacts, open in fault conditions. Rated load 0.5A at 125VAC, 2A at 30VDC.
      Line Output: 3 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied) post AGC balanced output
      USB*: Firmware updates or power for wireless router (200mA max).

      AUDIO SYSTEM
      Frequency Response: 80Hz to 6.5kHz
      Distortion: THD+N <0.3% 1kHz sine at full current
      Automatic Gain Control: The AGC is optimised for speech. Dynamic range >36dB
      Metal Loss Correction: Corrects system frequency response issues due to metal structures in a building. Gain constant at 1kHz, adjustable gain slope from 0 to 4dB per octave in 0.25dB increments. Custom dual slope MLC allows different slopes and knee frequency to be set via the menu (network models only). This does not compensate for signal loss from metal structures which can be significant.
      Phase Shift: User selectable (network models only) at 0° or 90° between outputs

      ADDITIONAL FUNCTIONS
      Status: Tri-colour LED: Solid Green = normal operation Flashing Green = sleep mode Flashing Amber = standby Flashing Red = error Fast Flashing Amber = firmware update

      PHYSICAL
      Size: Full width 1U 19″ rack mount. Width 430mm Depth 190mm Height 44mm Depth inc. knob 190mm (C5/C7) 305mm (C10/C14)
      Mounting Options: Freestanding Options 1U 19″ rack mount (brackets fitted as standard) Wall mounted, brackets available separately
      Environment: IP20 rated; 20 to 90% relative humidity; 0 to 35ºC
      Cooling: C5/C7 Passive. C10/14 variable speed fan, front inlet rear exhaust.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciac10-1-perimeter-hearing-loop-driver
    • Familia de productoC Series Hearing Loop Drivers
    • Grupo de productosPerimeter Hearing Loop Drivers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código ETIMEG016740
    • Nombre ETIMCommunications equipment
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36
    • Descripción Uniclass 2015Hearing and assisted listening products
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 51 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAssistive Listening Systems
    • Número OmniClass23-37 15 29
    • Título OmniClass Audio Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica