Publique sus productos
Hampton Series - Combination Units - Stucco Key
Hampton Series - Combination Units - Stucco Key
Hampton Series - Combination Units - Stucco Key
Hampton Series - Combination Units - Stucco Key
Hampton Series - Combination Units - Stucco Key

    Hampton Series - Combination Units - Stucco Key

    Traducido por Google,

    Con la serie Hampton, AMSCO Windows ha integrado estilo y diseño en una ventana de vinilo funcional. Con bordes biselados profundos, marcos robustos y una variedad de estilos, ofrece los detalles arquitectónicos y estéticamente atractivos que busca, todo en vinilo de bajo mantenimiento. Disponible en seis colores coextruidos: blanco, gris topo, bronce y negro. También se ofrecen opciones de pintura.

    La serie Hampton está disponible en una variedad de estilos de marco:

    • Aleta de clavo: Marco de 3 1/2 pulgadas con un retroceso integral de la aleta de clavo de 1-3/8 pulgadas.
    • Aleta empotrada de adaptación: La aleta empotrada de adaptación integral de doble pared de 1-1/2 pulgadas está ubicada en el exterior del marco.
    • Opción de marco continuo: La opción de marco continuo, o de barra en T, permite unir más de una ventana en un solo marco, aumentando así la integridad estructural.

    Ventana abatible de la serie Hampton:

    Mecanismo tipo tijera para un funcionamiento suave.

    • Dos cerraduras con herrajes ocultos
    • Mango plegable estándar
    • Herrajes estándar a juego con el color


    Especificaciones
    • The Artisan Series is available in a variety of frame styles:

      • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
      • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
      • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

      Artisan Series Awning Window:

      •  Scissor-style hardware for smooth operation
      • Two locks with concealed hardware
      • Standard folding handle
      • Standard color-matched or optional plated hardware
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahampton-combination-stucco-key
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosHampton Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos