Publique sus productos
DXF-RX-MMS DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Simplex
AMX

DXF-RX-MMS DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Simplex

Traducido por Google,

El receptor de fibra DXLink HDMI cuenta con la tecnología SmartScale® integrada para ofrecer HDMI con HDCP perfectamente escalado para cada pantalla conectada automáticamente, lo que elimina los desafíos de integración que pueden ocurrir cuando las fuentes y las pantallas tienen diferentes resoluciones óptimas. Acepta audio y video sobre fibra multimodo de hasta 300 metros. Monte el receptor de fibra DXLink de perfil bajo detrás de una pantalla o encima de un proyector montado en el techo.

Aplicaciones comunes
La solución ideal para cualquier pantalla o proyector de destino diseñado en un sistema integrado Enova DGX que requiere las capacidades de distancia y la seguridad inherente de la fibra, o ambas; incluida la distribución en todo el campus de fuentes que se comparten entre aulas, aplicaciones militares seguras, casinos, estadios y museos. Conecte directamente pantallas LCD, plasmas y proyectores mediante la conexión de salida HDMI mientras transmite el audio de la sala a través de la salida de audio estéreo.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • HDCP Compliance Over Fiber – Transmit HDCP compliant video including HDMI up to 300 m
    • Industry Leading Data Rate – DXLink is leading the way with an optical transport rate of 10 Gbps
    • SmartScale® Technology – Automatically responds to the display's declared EDID information and scales the video to the best resolution and video parameters for that display without manual setup; this prevents inferior video quality when sources are forced to lower resolutions to support the least capable display in the system
    • Secure and Isolated – Fiber inherently provides extra security and electrical isolation making it the transport method of choice for many mission-critical secure environments
    • Field Serviceable Fiber Modules – Easily remove and replace SFP modules in the field
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDXF-RX-MMS-DXLink-HDMI-Multimode-Fiber-Receiver-Simplex
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment