Publique sus productos
NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67
NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67
NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67
    AMX

    NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67

    Traducido por Google,

    El transceptor de audio sobre IP AMX N4321D es una potente solución para conectar redes de audio IP y analógicas independientes. Con soporte para transmisiones de audio sobre IP Dante, AES67 y PCM, así como audio analógico balanceado y no balanceado, el N4321D puede conectar las redes de audio más populares. Ya sea que el proyecto requiera una conversión de PCM a Dante, de Dante a analógico, de analógico a AES67 o casi cualquier otra combinación de estas tecnologías, este transceptor facilita la integración de soluciones SVSI con otras redes de audio.

    Perfecto para entrega de audio punto a punto o punto a multipunto, el N4321D proporciona conmutación y distribución de matriz de audio utilizando las mismas opciones de control que la solución de distribución y conmutación de vídeo AV en red de SVSI. Además, una API abierta lo hace compatible con cualquier controlador AMX o de terceros del mercado.

    Con dos puertos Gigabit Ethernet con detección automática, las unidades también se pueden utilizar para conectar audio multicanal de baja latencia entre redes separadas. Un puerto Ethernet es PoE+ para usar con un conmutador PoE+, lo que elimina la necesidad de una fuente de alimentación externa.



    Especificaciones
    • Features

      • Simplifies interoperability between SVSI and other IP audio networks
      • Empowers powerful audio transcoding capabilities for conversion to and from Dante, AES67, streaming PCM and analog
      • Two auto-sensing gigabit ethernet ports
      • PoE+ power eliminates the need for an external power supply and requires a single network cable
      • An audio matrix with any number of inputs and outputs can be constructed

      SIMPLIFED INTEROPERABILITY

      Support for Dante, AES67, streaming PCM and analog simplifies interoperability between SVSI and other IP audio networks. Analog audio ports streamline input and output of two-channel balanced or unbalanced audio.

      LOW-COST EXPANSION OPTION

      The N4321D is perfect for applications that only require a low-cost audio encoding or decoding solution. Additionally, PoE power requires a single network cable and no additional power supply to maximize cost savings.

      EASY TO CONFIGURE AND MANAGE

      With the onboard web configurator, the N4321D can be configured and managed directly, or with the SVSI SW ecosystem, including N-Able and N-Command.

      OPEN DIRECT-CONTROL API

      An open API makes it possible for any control system or application to control N4321D transceivers. Whether part of a larger HARMAN Professional installation or the only AMX product in an install with products from other manufacturers, the open API allows seamless integration.


      Keywords: Harman

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNMX-ATC-N4321D-Audio-Transceiver
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment