Publique sus productos
DXF-RX-MMD DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Duplex
AMX

DXF-RX-MMD DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Duplex

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El receptor de fibra DXLink HDMI cuenta con la tecnología SmartScale® integrada para ofrecer HDMI con HDCP perfectamente escalado para cada pantalla conectada automáticamente, lo que elimina los desafíos de integración que pueden ocurrir cuando las fuentes y las pantallas tienen diferentes resoluciones óptimas. Acepta audio, video, control y Ethernet sobre fibra multimodo de hasta 300 metros. Monte el receptor de fibra DXLink de bajo perfil detrás de una pantalla o encima de un proyector montado en el techo y contrólelo usando los puertos RS-232 o IR integrados. Además, controle la configuración de la pantalla conectada y envíe señales de control IR al conmutador de medios digitales Enova DGX con control NetLinx® integrado de vuelta al dispositivo de origen.

APLICACIONES COMUNES
La solución ideal para cualquier pantalla o proyector de destino diseñado en un sistema integrado Enova DGX que requiere las capacidades de distancia y la seguridad inherente de la fibra, o ambas; incluida la distribución en todo el campus de fuentes que se comparten entre aulas, aplicaciones militares seguras, casinos, arenas y museos. Conecte directamente pantallas LCD, plasmas y proyectores mediante la conexión de salida HDMI mientras transmite el audio de la sala a través de la salida de audio estéreo.

CARACTERISTICAS

  • Cumplimiento HDCP a través de fibra : transmita video compatible con HDCP, incluido HDMI, hasta 300 m
  • Tasa de datos líder en la industria : DXLink lidera el camino con una tasa de transporte óptico de 10 Gbps
  • Tecnología SmartScale® : responde automáticamente a la información EDID declarada de la pantalla y escala el video a la mejor resolución y parámetros de video para esa pantalla sin configuración manual; esto evita una calidad de video inferior cuando las fuentes se ven obligadas a reducir las resoluciones para admitir la pantalla menos capaz en el sistema
  • Seguro y aislado : la fibra proporciona inherentemente seguridad adicional y aislamiento eléctrico, lo que la convierte en el método de transporte elegido para muchos entornos seguros de misión crítica.
  • Native NetLinx® Control Everywhere : controle los dispositivos fuente conectados mediante los puertos IR y RS-232 incorporados
  • Módulos de fibra reparables en campo : extraiga y reemplace fácilmente los módulos SFP en el campo
  • Conectividad Ethernet : proporciona compatibilidad con ICSLan Ethernet en el receptor: agregue conectividad Ethernet a un panel táctil, conecte un WAP o transmita audio/video IP a un dispositivo fuente habilitado para Ethernet
  • Receptor IR : envíe comandos IR de regreso al Enova DGX para controlar el equipo fuente usando un control remoto IR

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00132
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica