Publique sus productos
DX-RX DXLink™ HDMI Receiver Module
AMX

DX-RX DXLink™ HDMI Receiver Module

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El receptor DXLink HDMI es una solución de transporte a distancia que cuenta con la tecnología SmartScale® integrada para ofrecer HDMI con HDCP perfectamente escalado para cada pantalla conectada automáticamente, lo que elimina los desafíos de integración que pueden ocurrir cuando las fuentes y las pantallas tienen diferentes resoluciones óptimas. Acepta audio, video, control y Ethernet a través de un cable de par trenzado estándar a una distancia de hasta 100 metros de un conmutador de presentación todo en uno Enova DVX compatible, conmutador digital Solecis, módulo transmisor DXLink o placa de pared DXLink; acepta todo esto más alimentación a través del mismo cable de par trenzado cuando se usa junto con los conmutadores de medios digitales Enova DGX 8/16/32/64, Enova DVX-2150HD o DVX-2155HD. Monte el receptor DXLink de bajo perfil detrás de una pantalla o encima de un proyector montado en el techo y contrólelo usando los puertos RS-232 o IR integrados. Además, controle la configuración de la pantalla conectada y envíe señales de control IR de vuelta al extremo principal utilizando el mismo cable de par trenzado.

APLICACIONES COMUNES
Los módulos receptores DXLink HDMI son perfectos para recibir señales HDMI y de control a largas distancias desde un módulo transmisor DXLink remoto, placas de pared DXLink, conmutadores digitales Solecis, Enova DGX o Enova DVX compatible. Los puertos de control integrados del receptor se pueden usar para controlar un dispositivo de destino y el puerto ICS Lan proporciona un punto de acceso IP que se usa junto con Enova DGX o Enova DVX compatible.

CARACTERISTICAS

  • Solo un cable : reciba audio y video mientras pasa el control, Ethernet y alimentación a través de un cable de par trenzado
  • Tecnología SmartScale : responde automáticamente a la información EDID declarada de la pantalla y escala el video a la mejor resolución y parámetros de video para esa pantalla sin configuración manual; esto evita una calidad de video inferior cuando las fuentes se ven obligadas a reducir las resoluciones para admitir la pantalla menos capaz en el sistema
  • Native NetLinx® Control Everywhere : controle los dispositivos de destino conectados mediante los puertos IR y RS-232 incorporados
  • Cable de par trenzado estándar : ahorre tiempo y esfuerzo en la instalación aprovechando el cable de par trenzado rentable; consulte el informe técnico Cableado para el éxito con DXLink para obtener más detalles.
  • Cumple con HDCP
  • Conexión directa DXLink con placas de pared DXLink : cuando las placas de pared DXLink reciben alimentación a través de DXLink desde PS-POE-AT-TC o PDXL-2, se pueden conectar directamente a un receptor DXLink para una solución punto a punto. Los conmutadores digitales Solecis también se pueden utilizar en aplicaciones punto a punto con un receptor DXLink.

* AMX solo es compatible con los siguientes dispositivos de fuente de alimentación DXLink: conmutador de medios digitales Enova DGX 8/16/32/64, conmutador de presentación todo en uno Enova DVX compatible (Enova DVX-2150HD o DVX-2155HD), PS-POE-AT -Inyector PoE de alta potencia TC o controlador PDXL-2 Power over DXLink. AMX solo admite el uso de estas soluciones Power over DXLink aprobadas. Otras fuentes de alimentación de terceros o soluciones PoE estándar no compatibles pueden dañar el equipo DXLink. El DXLink HDMI RX también se puede alimentar a través de la fuente de alimentación de escritorio incluida (con calificación ENERGY STAR®) con cable de alimentación

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00134
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica