Publique sus productos
DX-TX DXLink™ Multi-Format Transmitter Module
AMX

DX-TX DXLink™ Multi-Format Transmitter Module

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El transmisor multiformato DXLink envía señales de audio y video analógicas y digitales, incluido HDMI con HDCP, control y Ethernet hasta 100 metros a través de un cable de par trenzado estándar. Utilice el transmisor DXLink con las tarjetas de entrada de par trenzado Enova DGX DXLink o conmutadores de presentación todo en uno Enova DVX compatibles. El transmisor DXLink también se puede utilizar como una solución punto a punto con un receptor HDMI DXLink. El transmisor DXLink se puede alimentar desde cualquier fuente de alimentación DXLink, como la placa de entrada de par trenzado Enova DGX DXLink, Enova DVX-3155HD, DVX-3156HD, PS-POE-AT-TC o PDXL-2. También incluye una fuente de alimentación local. El transmisor cuenta con un puerto analógico multiformato para admitir dispositivos heredados y un puerto HDMI para admitir dispositivos digitales más nuevos.

APLICACIONES COMUNES
El transmisor multiformato DXLink envía video, audio y control analógico o digital a una pantalla remota al otro lado de la habitación, al otro lado de la casa o a un salón de clases al final del pasillo. Los puertos de control integrados del transmisor se pueden usar para controlar una fuente y el puerto ICSLan proporciona un punto de acceso IP.

CARACTERISTICAS

  • Solo un cable : envíe audio y video mientras pasa el control, Ethernet, señales USB y alimentación
  • Native NetLinx® Control Everywhere : controle la fuente conectada y los dispositivos de visualización mediante los puertos IR y RS-232 incorporados
  • Envíe señales HDMI hasta 100 metros : extienda el alcance de las señales HDMI mucho más allá de las capacidades del cableado HDMI típico
  • Puerto analógico multiformato y puerto HDMI : admite señales analógicas heredadas: RGBHV, componente, S-Video y compuesto, y señales digitales HDMI/HDCP, DisplayPort y DVI
  • Cable de par trenzado estándar : ahorre tiempo y esfuerzo en la instalación aprovechando el cable de par trenzado rentable; consulte el informe técnico Cableado para el éxito con DXLink para obtener más detalles.

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00135
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment