VISIÓN GENERAL
El codificador NMX-ENC-N2151 4K y el decodificador NMX-DEC-N2251 4K brindan a los usuarios la solución más versátil de la industria para distribuir AV a través de una red convergente con resoluciones de hasta 4096 × 2160. La compresión JPEG2000 permite que los medios Ultra HD se cambien y distribuyan a través de redes Gigabit Ethernet estándar. Las señales Ultra HD del codificador NMX-ENC-N2151 se proporcionan simultáneamente como: 1) una transmisión de 200-600 Mbps comprimida en JPEG 2000 a través del conector RJ-45 o el puerto SFP+ y 2) una transmisión sin comprimir a través del formato pequeño conectable (SFP+) conector (a través de un módulo de fibra SFP+). Cualquier fuente se puede enviar a cualquier número de pantallas mediante el enrutamiento a través de conmutadores de capa 3. La escalabilidad del sistema está limitada solo por los anchos de banda del conector de apilamiento y enlace ascendente, pero puede admitir hasta 100 fuentes de video Ultra HD a la vez.
Se incluyen funciones estándar como escalado de salida (decodificador), serial bidireccional, IR, audio 7.1 integrado y extensión KVM sobre IP. Los factores de forma NMX-ENC-N2151-C y NMX-DEC-N2251-C son compatibles con la jaula de tarjetas NMX-ACC-N9206 para aplicaciones de alta densidad.
APLICACIONES COMUNES
El NMX-ENC-N2151 y el NMX-DEC-N2251 juntos crean la solución perfecta para aplicaciones de matriz de video donde se requieren resoluciones de hasta 4K. Las aplicaciones comunes incluyen aulas, salas de conferencias, centros de artes escénicas y bares deportivos.
CARACTERISTICAS
Palabras clave: Harman
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |