Publique sus productos
NMX-ENC-N2151 JPEG 2000 4K UHD Video over IP Encoder with KVM
AMX

NMX-ENC-N2151 JPEG 2000 4K UHD Video over IP Encoder with KVM

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El codificador NMX-ENC-N2151 4K y el decodificador NMX-DEC-N2251 4K brindan a los usuarios la solución más versátil de la industria para distribuir AV a través de una red convergente con resoluciones de hasta 4096 × 2160. La compresión JPEG2000 permite que los medios Ultra HD se cambien y distribuyan a través de redes Gigabit Ethernet estándar. Las señales Ultra HD del codificador NMX-ENC-N2151 se proporcionan simultáneamente como: 1) una transmisión de 200-600 Mbps comprimida con JPEG2000 a través del conector RJ45 o el puerto conectable de forma pequeña (SFP+) (10 Gb), y 2) una señal sin comprimir transmitir a través del conector SFP+ (a través de un módulo de fibra). Cualquier fuente se puede enviar a cualquier número de pantallas mediante el enrutamiento a través de conmutadores de capa 3. La escalabilidad del sistema está limitada únicamente por los anchos de banda del conector de apilamiento y del enlace ascendente.

Se incluyen funciones estándar como escalado de salida (decodificador), serial bidireccional, salida IR, audio 7.1 incorporado y extensión KVM sobre IP. Los factores de forma NMX-ENCN2151-C y NMX-DEC-N2251-C son compatibles con la jaula de tarjetas NMX-ACCN9206 para aplicaciones de alta densidad.

APLICACIÓN COMÚN
El NMX-ENC-N2151 y el NMX-DEC-N2251 juntos crean la solución perfecta para aplicaciones de matriz de video donde se requieren resoluciones de hasta 4K. Las aplicaciones comunes incluyen aulas, salas de conferencias, centros de artes escénicas y bares deportivos.

CARACTERISTICAS

  • Escalado de salida : el escalado de video en la salida (decodificador) permite cambiar sin problemas de cualquier fuente, en cualquier resolución, a cualquier pantalla o proyector, al tiempo que conserva la fidelidad del video.
  • Infrarrojos (IR) : la conexión del emisor de infrarrojos permite el control de dispositivos de visualización solo IR de bajo costo
  • Control a bordo : todos los codificadores y decodificadores de la serie N tienen capacidad de control integrada a través de eventos que pueden activar cualquier cantidad de comandos TCP/UDP a otros dispositivos controlables por IP.
  • Interfaz HDMI de paso (codificador) : permite una fácil instalación con pantalla local, como aplicaciones de PC de escritorio
  • Escalabilidad ilimitada : haga crecer la matriz de video agregando codificadores o decodificadores según sea necesario (dentro de los límites de ancho de banda del enlace ascendente y los conectores de apilamiento)
  • Independiente o tarjeta : disponible como dispositivo independiente o tarjeta para usar con NMX-ACC-N9206.

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00140
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosBroadcast Transmission and Reception Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica