VISIÓN GENERAL
El NMX-ENC-N1122 proporciona a los usuarios dos puertos de red RJ45 (uno POE). Toda la serie MPC N1000 incluye escalado de salida, serial, audio balanceado y conexión de video HDMI. La serie N1000 es la solución perfecta para matrices de video en la habitación o pequeñas de menos de 32 × 32 de tamaño.
Los codificadores y decodificadores de la serie N1000 son una solución de conmutación local AV sobre IP asequible que empaqueta video en un formato IP mínimamente comprimido para crear en cualquier lugar, desde un pequeño conmutador de presentación 2×1 sin interrupciones hasta una gran matriz de conmutación de 32×32 que utiliza off-the- Conmutadores de red de nivel 3 de estantería.
La capacidad de enviar medios IP para su distribución utilizando conmutadores de red administrados comunes en cualquier tamaño y configuración hace que las soluciones N1000 sean extremadamente flexibles y fáciles de implementar.
APLICACIONES COMUNES
El NMX-ENC-N1122 es la solución perfecta para cualquier aplicación de baja latencia y matriz de video de menos de 32x32. Las aplicaciones comunes incluyen aulas, salas de conferencias, artes escénicas y bares deportivos.
CARACTERISTICAS
Palabras clave: Harman
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |