VISIÓN GENERAL
El puerto de conexión de módulo HPX-600 / HydraPort® 6 es una caja de mesa AV modular para conectar dispositivos móviles a proyectores o pantallas en una sala de conferencias o aula. Esta elegante caja de mesa de montaje empotrado se suele instalar en una sala de conferencias o en la mesa de un salón de clases y cuenta con una tapa de diseño único que se abre convenientemente en ambas direcciones para brindar una apariencia limpia y discreta.
No importa cómo traiga su contenido (a través de HDMI, VGA, USB y otros formatos populares), tiene acceso al cable o la conexión que necesita, cuando lo necesita. El sistema de conectividad arquitectónica HydraPort utiliza módulos simples e intercambiables para armar la configuración exacta preparada para el futuro que necesita hoy y mañana.
APLICACIONES COMUNES
- Con 6 módulos disponibles, el HPX-600 es perfecto para salas más pequeñas que necesitan la capacidad de conectar una pequeña cantidad de tipos de dispositivos diferentes al sistema AV, o para proporcionar alimentación de CA a uno o dos dispositivos diferentes.
- El HPX-600 está diseñado para cualquier sala de conferencias, salón de clases o sala de juntas que requiera la capacidad de conectar dispositivos al sistema AV, con un estilo discreto
- Con la capacidad de acomodar teclados AMX Metreau, el HPX-600 es ideal para salas grandes que requieren una interfaz de control adicional en la mesa o atril, o para pequeños espacios de reunión donde los teclados Metreau son la interfaz de control principal.
CARACTERISTICAS
- Diseño modular preparado para el futuro : cuenta con un ensamblaje con la flexibilidad de cambiar los módulos para satisfacer las necesidades actuales y futuras
- Elegante y discreto : el diseño de montaje empotrado se instala limpiamente en un atril o mesa y la tapa se abre convenientemente en ambas direcciones para brindar una apariencia elegante
- No se requiere electricista : los módulos de alimentación HydraPort se pueden conectar directamente a una toma de corriente de pared o piso, lo que elimina la necesidad de un electricista.
- Controle la habitación : agregue módulos de teclado Metreau® o Novara® para controlar dispositivos AV, iluminación o persianas, así como para iniciar eventos preprogramados
- Aluminio anodizado : estos elegantes puertos de conectividad de bajo perfil tienen la misma carcasa contemporánea de aluminio cepillado que los fabricantes de muebles de oficina de gama alta al mismo precio que la mayoría de los modelos de metal pintado de la competencia.
Vista previa de la conexión HydraPort
Esta herramienta web organiza los módulos e imprime la configuración de color y las listas de piezas en tamaño real.
Palabras clave: Harman