Publique sus productos
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
    AMX

    MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad

    Traducido por Google,

    El MCP-106 / Massio™ ControlPad de 6 botones es un ControlPad de alto rendimiento que combina el control AMX y un elegante teclado en una sola unidad que se puede montar en una caja trasera estándar de 1 grupo de EE. UU., Reino Unido o UE para brindar un control de sala dedicado. Los Massio ControlPads brindan un alto rendimiento, una usabilidad intuitiva y un estilo moderno, y son fáciles de configurar con Rapid Project Maker de AMX o se programan de forma personalizada con el software NetLinx Studio. El MCP-106 comparte su tecnología de controlador con la serie NX insignia de AMX, lo que le permite proporcionar las últimas funciones de red y seguridad, junto con una potencia de procesamiento excepcional.

    Aplicaciones comunes

    • El firmware NX Master Security es ideal para políticas empresariales, educativas y gubernamentales que requieren una comunicación segura a través de una red informática en línea con los estándares de seguridad esperados por la industria de TI de cualquier equipo que se ejecute en una empresa.
    • Los ControlPads de Massio son una solución perfecta para espacios reducidos y salas de conferencias pequeñas, donde la combinación de controlador, interfaz de usuario y configuración con RPM de Massio proporciona una forma económica de agregar control AV a espacios pequeños.
    • Las características de seguridad del MCP-106 y las opciones seguras de montaje en pared lo hacen ideal para salas de reuniones de educación superior y aulas pequeñas.
    • El diseño resistente y el atractivo precio del MCP-106 también lo hacen perfecto para las aulas K-12 (educación primaria).

    Recomendado para

    • Sala de conferencias

    Características

    • Soporte criptográfico : de acuerdo con FIPS 140-2, un estándar de seguridad informática del gobierno de EE. UU. que se utiliza para acreditar módulos criptográficos para la protección de datos confidenciales o valiosos.
    • IPv6 : admite el Protocolo de Internet versión 6 (IPv6), el protocolo de comunicaciones que proporciona un sistema de identificación y ubicación para computadoras en redes y enruta el tráfico a través de Internet.
    • IEEE 802.1X : admite el estándar IEEE para el control de acceso a la red basado en puertos con la capacidad de otorgar o denegar el acceso a la red a los dispositivos que deseen conectarse a una LAN en función de las credenciales vinculadas al dispositivo en lugar de a un usuario
    • Servicios de certificados X.509 : NX admite certificados proporcionados por el cliente para acceder a redes protegidas
    • Cliente TLS / SSH : brinda a los programadores de NetLinx la capacidad de administrar comunicaciones TLS y SSH de puerto seguro con un dispositivo o servidor remoto
    • Network Syslog : el controlador central genera un registro de auditoría de eventos utilizando syslog, un estándar para el registro de mensajes.
    • Seguridad de red inigualable : con IPv6 y 802.1X por cable para acceso protegido a la red y compatibilidad con grupos de inicio de sesión LDAP definidos por el usuario, los Massio ControlPad brindan una seguridad sólida como una roca
    • Teclado/controlador todo en uno : producto único que combina una interfaz de usuario elegante pero resistente con un controlador integrado
    • Incluye control AMX : incorpora la tecnología de control insignia de la serie NX de AMX, que incluye las funciones de red y seguridad más recientes y una potencia de procesamiento excepcional
    • Una herramienta para programar: RPM : reduce radicalmente el costo total de propiedad al reducir el tiempo y el costo necesarios para configurar o programar un sistema de días a menos de una hora.
    • Integración simple con RMS : con RPM, integre fácilmente RMS con el MCP-106 para proporcionar una plataforma para el mantenimiento y la supervisión del rendimiento en tiempo real
    • Diseño industrial elegante : complementa el resto de la familia de productos de interfaz de usuario AMX y luce genial en cualquier habitación
    • Botones grandes/Texto más grande y descriptivo : todos los botones son fáciles de leer con las etiquetas grandes suministradas, o puede crearlos fácilmente para obtener una solución personalizada
    • Monitoreo de pantalla : use ControlPad con RMS para monitorear el estado de energía, el estado de entrada, las horas de lámpara y las horas de filtro
    • Control basado en la web : inicie sesión de forma remota en ControlPads y ejecute pulsaciones de botones
    • Temporizador de inactividad : apague el equipo después de la falta de actividad (tiempos de espera) para ahorrar energía
    • Puertos de control incorporados: puertos seriales e IR disponibles para comunicarse y controlar equipos de presentación comunes
    • Botones retroiluminados : pueden parpadear o encenderse/apagarse cuando se presionan
    • Ejecute múltiples funciones a la vez : se pueden escribir macros para activar múltiples funciones con solo presionar un botón
    • Funciona con archivos AMX IR : aproveche miles de archivos AMX IR preexistentes en AMX.com
    • Gabinetes estándar: opciones de montaje de caja posterior estándar para EE. UU., Reino Unido y UE
    • Conexión nativa directa a RMS : no se requiere proxy

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • Dimensions (HWD): Portrait: 4 11/16" x 3 7/16" x 9/16" (119 mm x 87.5 mm x 13.9 mm), Landscape: 3 7/16" x 4 11/16" x 9/16" (87.5 mm x 119 mm x 13.9 mm)

      Weight: Approximately .25 lbs (.11 kg)

      Mounting: Mount onto standard 1 gang US, UK, or EU back boxes

      Power Consumption: Typical: 4.5 Watts, Voltage, DC (Typical): PoE (37V-57V), Voltage DC Range: 37 V-57 V per 802.3af spec, Power Connector: (1) RJ-45 Ethernet

      Memory: Flash: 4 GB, Memory Card: 4 GB SD, DDRAM: 256 MB

      RS-232 Port: (1), 3-position 3.5mm Screw Terminal; 300 - 115,200 baud

      IR/Serial: (1), 2-position 3.5mm Screw Terminal; IR Transmit / 1-way Serial ports, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz

      Program Port: (1) USB Mini-B, USB

      ID Pushbutton: Reset factory settings, reset factory image, toggle between DHCP or static IP addressing mode

      FG Numbers: FG2102-06P-BL (Portrait, Black), FG2102-06P-W (Portrait, White), FG2102-06L-BL (Landscape, Black), FG2102-06L-W (Landscape, White)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaamx-00164
    • Familia de productoElectrical
    • Grupo de productosGeneral Purpose Controls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica