Publique sus productos
MET-7X Metreau® 7-Button Ethernet Expansion Keypad
AMX

MET-7X Metreau® 7-Button Ethernet Expansion Keypad

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El teclado de expansión de 7 botones MET-7X Metreau se conecta a cualquier teclado Ethernet Metreau adyacente (MET-6NE, MET-7E o MET-13E) a través de un cable de cinta para agregar puntos de control adicionales en la misma ubicación.

APLICACIÓN COMÚN
Ideal para aulas, salas de conferencias, residencias u hoteles que requieren múltiples puntos de control adyacentes.

CARACTERISTICAS

  • Conexión simple : conecte hasta tres teclados con una dirección IP para optimizar el diseño de red de la sala
  • Compatible con alimentación a través de Ethernet (PoE) : el teclado de expansión recibe energía del teclado Ethernet de Metreau al que está conectado (las opciones incluyen MET-6NE, MET-7E y MET-13E) a través del cable plano

NOTA: Placas de pared para teclado no incluidas. Ver ALD-CW-1, ALD-CW-2, ALD-CW-3.

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00170
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de productosGeneral Purpose Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica