Publique sus productos
MSD-431 4.3" Modero S® Series G4 Wall Mount Touch Panel
AMX

MSD-431 4.3" Modero S® Series G4 Wall Mount Touch Panel

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El panel táctil de montaje en pared de la serie Modero S MSD-431 / 4.3" es una superficie de control versátil pero asequible que es igualmente adecuada para la programación o el control de la habitación. Con una amplia selección de opciones de montaje, el MSD-431 se puede colocar en cualquier superficie plana. superficie (incluido el vidrio) dentro o fuera de una sala de conferencias o aula, y la barra de disponibilidad de la sala integrada muestra verde o rojo dependiendo de si la sala está actualmente reservada Las características clave incluyen una brillante profundidad de 24 colores, conectividad PoE, transmisión de video y soporte de VoIP, todo a un precio económico.

APLICACIONES COMUNES

  • El MSD-431 permite que incluso los espacios de reunión más sensibles a los costos se beneficien de un panel de programación dedicado, lo que permite a los usuarios ver el horario de la sala de un vistazo e incluso reservar la sala directamente desde el panel.
  • El MSD-431 también es ideal como segundo panel táctil que se monta en la pared o en un podio o atril en una gran sala de conferencias o salón de clases.

CARACTERISTICAS

  • Gráficos potentes : impulsado por el motor de gráficos G4, la serie Modero S presenta transmisión de video y profundidad de color brillante de 24 bits
  • Elegante barra de disponibilidad de salas con visibilidad de 180° : mire fácilmente por el pasillo para ver si los espacios para reuniones están ocupados
  • Monte en cualquier superficie lisa, incluido el vidrio : use el kit de montaje múltiple opcional y monte el panel táctil de pared Modero S en cualquier superficie lisa
  • Interfaz de usuario elegante y receptiva: la exclusiva pantalla SmoothTouch™ admite gestos con un solo toque y ofrece un rendimiento receptivo
  • Coherencia en el diseño arquitectónico : instale los paneles táctiles Modero S y Modero X en toda la instalación para lograr un estilo uniforme con cualquier presupuesto

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00175
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de productosGeneral Purpose Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Descripción Uniclass 2015Touch panels