Publique sus productos
RMBK-701 7” AMX RoomBook Scheduling Touch Panel
AMX

RMBK-701 7” AMX RoomBook Scheduling Touch Panel

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El panel táctil AMX RoomBook de 7" es un panel de programación independiente que se integra directamente con software popular de programación de salas como Microsoft Exchange, Office 365 y Google Calendar sin requisitos adicionales de hardware del sistema. El color de fondo de la interfaz de usuario y las barras de disponibilidad de salas integradas cambian entre rojo y verde para mostrar la disponibilidad de habitaciones para que los usuarios puedan ubicar y reservar fácilmente una habitación disponible directamente desde el panel y, si esa habitación está actualmente reservada, los usuarios pueden ubicar rápidamente la habitación disponible más cercana o la próxima hora disponible con facilidad.

Aprovechando el estilo y la rentabilidad de nuestro galardonado panel táctil de la serie Modero S, el RMBK-701 incluye la tecnología SmoothTouch™, una brillante pantalla a todo color de alta resolución, amplio ángulo de visión de la pantalla y LED de barra de disponibilidad, y un diseño de perfil bajo para una estética sutil. El RMBK-701 se puede montar en cualquier superficie plana, incluidos vidrio o piedra, dentro o fuera de una sala de conferencias o un salón de clases.

RMBK-701 es fácil de instalar utilizando un asistente de configuración único basado en panel, para poner el panel en funcionamiento en cuestión de minutos con una capacitación mínima.

APLICACIONES COMUNES
Ideal para pequeñas y medianas empresas que desean optimizar la utilización de la sala mediante la implementación de la programación de salas en toda la instalación con un presupuesto

CARACTERISTICAS

  • Panel de programación independiente que es rápido y fácil de instalar : reduce los costos al agilizar la instalación, simplificar la configuración y eliminar la necesidad de un controlador y un software de monitoreo
  • Se integra directamente con Microsoft Exchange, Office 365 y Google Calendar : se sincroniza con las plataformas de programación más populares sin software adicional ni complicaciones de configuración
  • Basado en hardware Modero S : brinda todos los beneficios de nuestros paneles de programación Modero S más populares, incluido el diseño industrial galardonado, la tecnología SmoothTouch™ y una brillante pantalla a todo color
  • Reserva de habitaciones en el panel: reserve rápidamente las habitaciones disponibles directamente desde el panel
  • Diversas opciones de montaje : monte el panel prácticamente en cualquier lugar, incluido el vidrio
  • Localizador de habitaciones disponibles : el panel sugerirá otras habitaciones actualmente disponibles con solo presionar un botón
  • Indicadores de disponibilidad en el frente y los lados del panel : la visibilidad de 180 grados permite a los usuarios determinar fácilmente si la habitación está disponible actualmente

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00182
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de productosGeneral Purpose Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos