Publique sus productos
MXD-1901-PAN 19.4" Modero X® Series G5 Panoramic Wall/Flush Mount Touch Panel
AMX

MXD-1901-PAN 19.4" Modero X® Series G5 Panoramic Wall/Flush Mount Touch Panel

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El panel táctil de montaje en pared Modero X® Series G5 MXD-1901-PAN / 19.4" es una interfaz de usuario premium que incluye el motor de gráficos G5 y ofrece un rendimiento superior. y animaciones y transiciones fluidas, junto con un procesador de cuatro núcleos que proporciona una potencia de procesamiento más que suficiente para ejecutar las aplicaciones más exigentes hoy y en el futuro.El MXD-1901-PAN también incluye un navegador web integrado y visores de documentos, permitiendo a los usuarios acceder a información en tiempo real durante reuniones o conferencias.

Los paneles táctiles Modero X Series G5 brindan varias novedades en la industria, incluida una hermosa pantalla multitáctil capacitiva panorámica que brinda a los usuarios acceso a múltiples aplicaciones con una navegación mínima. Está preparado para hardware para admitir dispositivos y etiquetas Near Field Communication™ (NFC) y RFID de alta frecuencia (HF RFID) para permitir una autenticación segura y confiable y permitir la personalización de la experiencia del usuario. La apariencia distintiva complementará incluso las instalaciones para reuniones y los hogares más sofisticados, con una variedad de opciones de montaje para mayor seguridad y comodidad.

APLICACIONES COMUNES

  • El MXD-1901-PAN es ideal para salas de juntas, salas de conferencias o auditorios donde se necesita una superficie de control panorámica para brindar acceso a múltiples funciones simultáneamente mientras permanece discretamente elegante.
  • En la educación superior, el MXD-1901-PAN es ideal para salas de conferencias, auditorios, teatros de artes escénicas y salas de juntas que requieren amplias capacidades de control.
  • En residencias, es perfecto para las principales áreas de estar, como cocinas, salas de estar, home theaters u oficinas en el hogar, donde la superficie de control panorámico se puede usar para administrar los sistemas en toda la casa.
  • El MXD-1901-PAN se puede utilizar como panel de programación para salas de reuniones y auditorios de alta gama.
  • Todos los paneles de montaje en pared de la serie Modero X son ideales para áreas de recepción u otros lugares de reunión donde se pueden mostrar calendarios maestros junto con información transmitida desde la web, como el clima y las cotizaciones bursátiles.

CARACTERISTICAS

  • Motor de gráficos G5 y procesamiento de cuatro núcleos: el procesamiento más potente de la industria ofrece gestos fluidos, deslizamiento, reordenamiento dinámico, animación mejorada con transiciones, todo a velocidades más altas para una experiencia que cualquier usuario disfrutará.
  • Panel táctil empresarial simplificado y actualizaciones de firmware : implemente y actualice archivos de panel táctil y archivos de firmware desde una URL de red para actualizaciones simplificadas en toda la empresa
  • Navegador web integrado, visores de documentos y uso compartido de Enzo : simplifica convenientemente el acceso y la presentación de contenido y documentos en tiempo real durante las reuniones. Simplemente obtenga una vista previa de los archivos a los que se accede a través del navegador web nativo, USB o aplicaciones de almacenamiento en la nube antes de enviar el contenido directamente a Enzo. Una próxima versión de firmware permitirá que las aplicaciones se actualicen o deshabiliten utilizando el Administrador de actualizaciones de aplicaciones G5 integrado.
  • Multitarea con la superficie de control panorámica: la relación de aspecto panorámica de los paneles táctiles Modero X G5 proporciona un espacio dedicado para realizar múltiples actividades a la vez.
  • Últimas tecnologías de comunicación : admite videoconferencias HD aprovechando la cámara integrada, junto con la transmisión de video HD. También admite NFC (Near Field Communication) y RFID de alta frecuencia (HF RFID) para autenticación y seguridad, dispositivos Bluetooth y conectividad USB.
  • Modos de seguridad ajustables : con la capacidad de seleccionar entre modos personalizados o de alta seguridad, los administradores pueden personalizar los niveles de seguridad del panel para el acceso, la conexión en red y la comunicación.
  • Perfecta desde cualquier ángulo : incluye In-Plane Switching (IPS), que ofrece los ángulos de visión más amplios y la reproducción de color más precisa del mercado.
  • Amplias opciones de montaje : además del montaje en pared, puede montar el panel táctil de montaje en pared/empotrado Modero X Series de 19,4" directamente en un rack de equipo mediante el kit de montaje en rack opcional MXA-RMK-19 Modero X Series (FG5969-61)
  • Ver y seleccionar datos dinámicos con botones de vista de lista : muestra una lista de entradas generadas por una fuente de datos dinámica (p. ej., contactos de la guía telefónica, registros de llamadas, fuentes RSS u otras fuentes de datos en tiempo real) que permiten al usuario desplazarse o buscar para realizar una selección. Las demostraciones están disponibles en el Centro de recursos de la interfaz de usuario

*Esta función estará disponible tras el lanzamiento de una futura actualización de firmware.


Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00177
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos