Publique sus productos
MXD-430 4.3" Modero X® Series G4 Wall/Flush Mount Touch Panel
AMX

MXD-430 4.3" Modero X® Series G4 Wall/Flush Mount Touch Panel

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El panel táctil de montaje en pared de la serie Modero X® MXD-430 / 4.3" es una interfaz de usuario premium diseñada para el control o la programación de salas dedicadas. Este panel táctil de estilo elegante proporciona animaciones y transiciones rápidas y fluidas, junto con un estilo elegante cualquier configuración.

Los paneles táctiles de la serie Modero X brindan varias novedades en la industria, incluida una hermosa pantalla multitáctil capacitiva que brinda a los usuarios acceso a múltiples aplicaciones con una navegación mínima. Está preparado para hardware para admitir dispositivos y etiquetas Near Field Communication™ (NFC) y RFID de alta frecuencia (HF RFID) para permitir una autenticación segura y confiable y permitir la personalización de la experiencia del usuario. La apariencia distintiva complementará incluso las instalaciones para reuniones y los hogares más sofisticados, con una variedad de opciones de montaje para mayor seguridad y comodidad.

APLICACIONES COMUNES

  • El MXD-430 es ideal para salas de juntas, salas de conferencias o auditorios donde se necesita una superficie de control panorámica para brindar acceso a múltiples funciones simultáneamente mientras permanece elegantemente discreto.
  • En la educación superior, el MXD-430 es ideal para salas de conferencias, auditorios, teatros de artes escénicas y salas de juntas que requieren amplias capacidades de control.
  • En residencias, es perfecto para cocinas, dormitorios u oficinas en el hogar donde se puede usar para administrar sistemas en toda la casa.
  • El MXD-430 se puede utilizar como panel de programación para salas de reuniones y auditorios de gama alta.
  • Todos los paneles de montaje en pared de la serie Modero X son ideales para áreas de recepción u otros lugares de reunión para mostrar calendarios maestros y otra información.

CARACTERISTICAS

  • Saltos y límites gráficos: la serie Modero X presenta una funcionalidad de interfaz de usuario intuitiva que incluye: gestos, deslizamiento, reordenamiento dinámico y capacidades de animación mejoradas

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00179
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica