Publique sus productos
SC-WPC-SM N-Series Wallplate Surface Mount Controller with Adapter Ring
AMX

SC-WPC-SM N-Series Wallplate Surface Mount Controller with Adapter Ring

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
Los controladores de pared son controladores IP autónomos de doble banda que envían comandos a múltiples clientes IP con solo presionar un botón. Los controladores de la serie N tienen nueve botones táctiles programables con una pantalla de 240 x 320. La programación se realiza de forma individual a través del servidor web integrado o de forma colectiva en varias unidades mediante dispositivos de control N-Command. Se pueden crear gráficos personalizados de varias páginas con el software Panel Builder, almacenarlos internamente y ejecutarlos al inicio o con solo presionar un botón. El SC-TC-D viene con una pantalla táctil capacitiva y WiFi y Bluetooth incorporados para expandir el control a los dispositivos móviles.

CARACTERISTICAS

  • Rentable - Bajo costo de instalación
  • Múltiples Comandos - Enviados a múltiples clientes TCP/IP
  • PoE : robusta confiabilidad y redundancia de alimentación a través de Ethernet (PoE)
  • Eficiencia energética - Consumo PoE estándar
  • Conformidad con la UE : admite los estándares de cableado de EE. UU. y Europa

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00186
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de productosGeneral Purpose Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos