Publique sus productos
DVX-2250HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI Inputs)
DVX-2250HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI Inputs)
DVX-2250HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI Inputs)
DVX-2250HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI Inputs)
    AMX

    DVX-2250HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI Inputs)

    Traducido por Google,

    El conmutador de presentación todo en uno Enova ® DVX-2250HD 6x3 es un dispositivo unificado de audio, video y control que reemplaza la necesidad de numerosos componentes individuales y elimina los desafíos de integración y confiabilidad que los acompañan. El conmutador de presentación compacto 3U integra una variedad de funciones diferentes, como un escalador, un convertidor de señal analógica a digital, un transmisor de par trenzado y un amplificador con procesamiento de audio de grado profesional incorporado en una sola caja. Con características exclusivas de AMX, el DVX-2250HD es una solución flexible y fácil de instalar, ideal para salas de conferencias y aulas más pequeñas.

    El DVX-2250HD incluye la tecnología de controlador integrado NetLinx de última generación, la serie NX. Este nuevo controlador proporciona una plataforma escalable para el futuro al combinar alto rendimiento, compatibilidad con versiones anteriores y amplias funciones de seguridad de red.

    El DVX-2250HD incluye una larga lista de funciones para garantizar una calidad de audio y video óptima desde prácticamente cualquier fuente. El DSP de audio de grado profesional de última generación ofrece audio de calidad en toda la habitación. Las entradas de video multiformato del DVX-2250HD admiten señales analógicas y digitales, incluidas fuentes HDMI con HDCP, todo en el mismo conector. La tecnología SmartScale ® incorporada genera video perfectamente escalado para cada pantalla conectada, lo que elimina los desafíos de integración que pueden ocurrir cuando las fuentes y las pantallas tienen diferentes resoluciones óptimas, lo que hace que el DVX-2250HD sea fácil de especificar, instalar y usar.

    La arquitectura todo en uno de Enova DVX también ofrece el costo total de propiedad más bajo de la industria, gracias a la facilidad de soporte, mantenimiento y configuración, así como a la reducción de los costos de hardware y cableado.

    APLICACIONES COMUNES

    • El DVX-2250HD es ideal para simplificar drásticamente el control y la distribución de AV en salas de conferencias, salas de juntas y aulas pequeñas, medianas y grandes.
    • El flexible DVX-2250HD es perfecto para cualquier espacio de colaboración complejo con una combinación de fuentes analógicas y digitales, varias pantallas o salas que requieran soporte para videoconferencias.
    • El DVX-2250HD es perfecto para cualquier habitación o instalación con limitaciones de espacio, especialmente aquellas que carecen de espacio en los racks de equipos.

    Características

    • Dispositivo todo en uno : controlador, conmutador de matriz, escalador, convertidor de analógico a digital, amplificador, además de distribución de par trenzado y DSP de audio de calidad profesional, todo en un chasis 3U que ahorra espacio
    • Simplicidad y confiabilidad : reemplaza la necesidad de numerosos componentes y equipos individuales, lo que garantiza una alta confiabilidad y ahorra costos de configuración y programación.
    • Bajo costo total de propiedad : con una plataforma consistente en una variedad de tamaños, es fácil estandarizar en el DVX y reducir los costos de hardware, capacitación, soporte, solución de problemas y repuestos.
    • Seguridad de red inigualable : con NIC dual para aislar equipos AV de AMX o de terceros de la red principal, IPv6 y 802.1X cableado para acceso protegido a la red, y compatibilidad con grupos de inicio de sesión LDAP definidos por el usuario, Enova DVX proporciona una seguridad sólida como una roca
    • Calidad de imagen de video óptima en todo momento : la exclusiva tecnología SmartScale escala automáticamente la imagen a la mejor resolución y parámetros de video para cada pantalla, incluso para pantallas de información diferente, sin configuración manual, lo que elimina la necesidad de escaladores externos costosos.
    • Crystal Clear Audio : incluye un procesador de señal digital integrado con capacidades avanzadas, como ecualizador paramétrico independiente de 10 bandas, ajustes de ganancia de entrada independientes y compresión variable, que permiten un ajuste de precisión para que coincida con los atributos únicos de la fuente y la sala
    • Separación de audio : el audio estéreo de cualquier entrada analógica o desintegrado de cualquier entrada HDMI se puede separar de su video asociado, procesar a través del DSP y cambiar de forma independiente a cualquier salida de audio analógica, HDMI o S/PDIF.
    • Conmutación de matriz de audio : tres rutas de audio procesadas y conmutadas de forma independiente proporcionan cuatro configuraciones únicas de volumen, ecualización, atenuación y mezcla para un audio de sala perfectamente sintonizado, así como integración con conferencias de audio/video, sistemas de bucle de inducción, altavoces de refuerzo de voz y dispositivos de grabación de audio
    • Procesamiento de micrófono mejorado : el ecualizador paramétrico independiente de 3 bandas, la compresión, la puerta, la atenuación automática y la limitación en cada entrada de micrófono garantizan una comunicación nítida
    • Conmutación de matriz : enrute libremente cualquier entrada a cualquiera o todas las salidas sin bloqueo: conmutador de video 6x3 y conmutador de audio 8x3 con separación de audio
    • AV y control sobre par trenzado : envíe audio, video, control bidireccional y Ethernet hasta 100 m a través de un cable de par trenzado estándar
    • Conmutación de HDMI/HDCP con la simplicidad de lo analógico : distribución de extremo a extremo de HDMI/HDCP sin interrupciones ni restricciones clave utilizando la exclusiva tecnología InstaGate Pro ®
    • Puertos multiformato : construidos para señales analógicas: RGBHV, componente, S-Video y compuesto, y señales digitales HDMI/HDCP y DVI, todo en el mismo conector
    • Diagnósticos mejorados en puertos seriales e IR : brinda retroalimentación de error en tiempo real cuando los puertos seriales e IR están desconectados o cableados incorrectamente
    • Soporte 3D : pase a través de los últimos formatos de video, incluidos 3D y Deep Color
    • Salidas de par trenzado DXLink™ : envíe audio, video, control bidireccional, Ethernet y alimentación a los receptores HDMI DXLink a una distancia de hasta 100 m a través de un cable de par trenzado. DXLink, o comuníquese con su representante de AMX
    • Ahorra energía : incluye características que reducen drásticamente la utilización de energía. Use la calculadora de ahorro de energía DVX interactiva para estimar los ahorros para su configuración particular
    • Configuración web HTML5 : elimina la necesidad de un software de configuración patentado

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • Video Inputs: (2) Multi-Format DVI-I; supports HDMI/HDCP, DVI, RGB, S-Video, Composite, Component (Y/Pb/Pr), (4) HDMI; supports HDMI/HDCP

      Video Outputs: (2) HDMI; supports HDMI/HDCP. (1) DXLink; supports digital video, audio, Ethernet and bi-directional control

      Video Resolution Support: Supports resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz. See Operations Reference Guide for details for each signal type.

      Audio Inputs: (2) female 1/8" stereo mini-phono jacks, (2) 3.5 mm 5-position captive-wire terminals, (2) 3.5 mm 3-pin captive-wire MIC connectors, (4) HDMI connections. See Data Sheet for details.

      Audio Outputs - SP: (1) Amplified audio output; 4-position captive wire connector, (2) Line level audio outputs, (1) S/PDIF output, (2) HDMI outputs, (1) DXLink outputs. See Data Sheet for details.

      Audio Outputs - T: (1) Amplified audio output; 2-position captive wire connectors, (2) Line level audio outputs, (1) S/PDIF output, (4) HDMI outputs, (1) DXLink output. See Data Sheet for details.

      AxLink Port: (1) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      RS-232/422/485 Ports: (1) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 1, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (3) 5-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 2-4, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      IR/Serial: (4) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 4 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-14. See Data Sheet for details.

      I/O Channels: (4) One position 3.5mm Screw Terminal, 4-channel binary I/O port , NetLinx Port 22, Channels 1-4. See Data Sheet for details.

      Relays: (4) Two 8-position 3.5 mm Screw Terminal, (4) single-pole, single-throw relays, NetLinx Port 21, Channels 1-4. See Data Sheet for details.

      Dimensions (HWD): 5 3/16" x 17" x 14" (13.2 cm x 43.2 cm x 35.6 cm)

      FG Numbers:

      FG1906-11 (2x25W, 8 Ohms)

      FG1906-13 (75W, 70/100V)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadvx-2250hd-presentation-switcher
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosPresentation Switchers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos