Publique sus productos
DXF-TX-SMS DXLink™ Multi-Format Single Mode Fiber Transmitter, Simplex
AMX

DXF-TX-SMS DXLink™ Multi-Format Single Mode Fiber Transmitter, Simplex

Traducido por Google,

El transmisor de fibra multiformato DXLink envía señales de audio y video analógicas y digitales, incluido HDMI con HDCP, hasta 10 km a través de fibra monomodo. Utilice el transmisor de fibra DXLink junto con Enova DGX 8, 16, 32 o 64 para transmitir video nítido y sin comprimir más allá de 6 millas a la velocidad de datos más rápida de la industria: 10 Gbps.

Aplicaciones comunes
El punto de entrada ideal para cualquier fuente diseñada en un sistema integrado Enova DGX que requiera las capacidades de distancia y la seguridad inherente de la fibra, o ambas; incluida la distribución en todo el campus de fuentes que se comparten entre aulas, aplicaciones militares seguras, casinos, arenas y museos. Conecte directamente fuentes de video como PC usando la conexión de entrada multiformato HD-15 o la entrada HDMI e incluya fácilmente audio en el mismo cable de fibra usando la conexión de audio estéreo o digital.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • HDCP Compliance Over Fiber – Transmit HDCP compliant video including HDMI up to 10 Km (over 6 miles)
    • Industry Leading Data Rate – DXLink is leading the way with an optical transport rate of 10 Gbps
    • Secure and Isolated – Fiber inherently provides extra security and electrical isolation making it the transport method of choice for many mission-critical secure environments
    • InstaGate Pro® Technology – Easily integrate HDCP into system designs and enjoy hassle free matrix switching to all compliant displays, no tools, no delays and no key constraints – it just works
    • Field Serviceable Fiber Modules – Easily remove and replace SFP modules in the field
    • Multi-Format Analog Port and HDMI Port – Supports legacy analog signals – RGBHV, Component, S-Video, and Composite, and digital HDMI/HDCP, DisplayPort and DVI signals
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDXF-TX-SMS-DXLink-Multi-Format-Single-Mode-Fiber-Transmitter-Simplex
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment