Publique sus productos
DXL-TX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 HDBaseT Transmitter
AMX

DXL-TX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 HDBaseT Transmitter

Traducido por Google,

El transmisor AMX DXLite permite el transporte a distancia de video de ultra alta resolución, audio integrado, RS-232 bidireccional e IR y USB 2.0 a través de un cable de categoría única. AMX DXLite admite video 4K60 4: 4: 4, HDCP 2.2 y HDR, lo que brinda compatibilidad con los últimos dispositivos fuente y pantallas cuando se usa con dispositivos receptores compatibles.

Ideal para soluciones punto a punto junto con el DX-RX-4K60 para llevar video y audio de la mesa a la pantalla, y traer señales USB 2.0 de la barra de sonido de videoconferencia AMX Acendo u otros dispositivos de cámara/altavoz basados en USB 2.0 a la mesa para uso de las computadoras portátiles visitantes. También es ideal para usar como entrada de distancia en las entradas DXLite en el conmutador de presentación todo en uno AMX Incite para admitir señales de video de hasta 4K60 mientras recibe alimentación de las entradas Incite DXLite.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • 4K60 4:4:4 Support – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
    • HDCP 2.2 Support – Support the latest source devices.
    • USB 2.0 Distribution – Passes USB 2.0 peripheral devices connected to compatible receivers, such as an AMX Acendo Vibe, mounted near the display.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDXL-TX-4K60-DXLite-4K60-4-4-4-HDBaseT-Transmitter
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment