Publique sus productos
MT-702 7” Modero G5 Tabletop Touch Panel
AMX

MT-702 7” Modero G5 Tabletop Touch Panel

Traducido por Google,

El panel táctil de sobremesa Modero G5 de 7” rediseñado es una interfaz de usuario premium lo suficientemente asequible para usar en cualquier espacio. Diseñado específicamente para el control de salas dedicado, este panel táctil de estilo elegante proporciona animaciones y transiciones rápidas y fluidas, junto con un procesador de cuatro núcleos que proporciona potencia de procesamiento más que suficiente para ejecutar las aplicaciones más exigentes hoy y en el futuro. Modero G5 también incluye un navegador web integrado y visores de documentos, lo que permite a los usuarios acceder a información en tiempo real durante reuniones o conferencias.

Los paneles de control Modero G5 cuentan con capacidad táctil, potente procesamiento Quad-Core y capacidades multitáctiles. El diseño distintivo y de bajo perfil está diseñado para sentarse perfectamente en una mesa sin obstruir las vistas, y viene con una variedad de opciones de montaje para mayor seguridad y comodidad.

Aplicaciones comunes

  • Modero G5 es ideal para salas de juntas, salas de conferencias o auditorios donde se necesita una superficie de control de primera calidad para brindar acceso a múltiples funciones simultáneamente mientras permanece discretamente elegante.
  • En la educación superior, Modero G5 es ideal para salas de conferencias, auditorios, teatros de artes escénicas y salas de juntas que requieren amplias capacidades de control.
  • En residencias, es perfecto para cocinas, dormitorios u oficinas en el hogar donde se puede usar para administrar sistemas en toda la casa.

Características

  • Motor de gráficos G5 y procesamiento de cuatro núcleos: el procesamiento más potente de la industria ofrece gestos fluidos, deslizamiento, reordenamiento dinámico, animación mejorada con transiciones, todo a velocidades más altas para una experiencia que cualquier usuario disfrutará.
  • Pantalla táctil capacitiva: una pantalla táctil rápida e impecable que mejora la durabilidad de la pantalla, la resistencia a las manchas y los rayones
  • Panel táctil empresarial simplificado y actualizaciones de firmware : implemente y actualice archivos de panel táctil y archivos de firmware desde una URL de red para actualizaciones simplificadas en toda la empresa
  • Navegador web integrado, visores de documentos y uso compartido de Enzo : simplifica convenientemente el acceso y la presentación de contenido y documentos en tiempo real durante las reuniones. Simplemente obtenga una vista previa de los archivos a los que se accede a través del navegador web nativo, USB o aplicaciones de almacenamiento en la nube antes de enviar contenido directamente a Enzo
  • Modos de seguridad ajustables : con la capacidad de seleccionar entre modos personalizados o de alta seguridad, los administradores pueden personalizar los niveles de seguridad del panel para el acceso, la conexión en red y la comunicación.
  • Perfecto desde cualquier ángulo : incluye In-Plane Switching (IPS), que ofrece los ángulos de visión más amplios y la reproducción de color más precisa del mercado.
  • Experiencia de usuario mejorada : Modero presenta una funcionalidad de interfaz de usuario intuitiva que incluye: gestos, deslizamiento, reordenamiento dinámico y capacidades de animación mejoradas
  • Ver y seleccionar datos dinámicos con botones de vista de lista: muestra una lista de entradas generadas por una fuente de datos dinámica (por ejemplo, contactos de la guía telefónica, registros de llamadas, fuentes RSS u otras fuentes de datos en tiempo real) que permiten al usuario desplazarse o buscar para hacer una selección

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Display Size (WH) Landscape: 7.3" x 4.8" (186 mm x 122 mm), 8.8" (222 mm) diagonal

    Viewable Area (WH) Landscape: 6.05" x 3.54" (154 mm x 90 mm), 7.0" (178 mm) diagonal

    Resolution: 1280x800

    Touch Overlay: Capacitive

    FG Numbers: FG5969-53

Especificaciones técnicas
  • Referenciamt-702-touch-panel
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosTouch Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Descripción Uniclass 2015Touch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl System Equipment
  • Número OmniClass23-27 13 13
  • Título OmniClass Building Control Systems