Publique sus productos
NMX-ENC-N2312 Encoder N2300 Series 4K UHD Video over IP Stand Alone Encoder with KVM, PoE
AMX

NMX-ENC-N2312 Encoder N2300 Series 4K UHD Video over IP Stand Alone Encoder with KVM, PoE

Traducido por Google,

El codificador NMX-ENC-N2312 y el decodificador NMX-DEC-N2322 brindan una solución de conmutación y distribución de medios digitales flexible, rica en funciones y fácil de implementar que se puede usar en aplicaciones 4K con resoluciones de hasta 4096x2160, con soporte para HDCP 2.2. Utilizando la codificación JPEG2000, el codificador y decodificador N2312 y N2322 ofrecen video con una latencia tan baja que admite aplicaciones extremadamente sensibles como la acción en vivo.

Cualquier fuente se puede enviar a una o más pantallas mediante el enrutamiento a través de conmutadores de capa 2/capa 3 utilizando un cable Cat5e estándar. El NMX-ENC-N2312 incluye características estándar como escalado de entrada, serial bidireccional, IR, audio 7.1 incorporado y extensión KVMover-IP. También viene en una versión de tarjeta compatible con la jaula de tarjetas N9206 de SVSI para aplicaciones de alta densidad.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • Design Flexibility — Start as small as 1x1 and grow the system in increments of single sources and devices by simply adding additional encoders and decoders
    • Power Over Ethernet (POE) — eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, highdensity installations
    • Advanced Security including SSL/TLS and HTTPS – Satisfies enterprise network security requirements.
    • Infrared (IR) — Emitter connection allows control of IR-only display devices
    • Fast Install — With Phoenix connectors for Power, IR, RS232 serial, and analog audio interfaces
    • Balanced and Unbalanced Audio — Embedded 7.1 digital audio or balanced/unbalanced analog audio
    • Pass Through HDMI — allows easy installation with local display such as desktop PC applicaitons
    • Multiple Connection Options — RJ-45 and SFP network connectors and HDMI video connections
    • KVM — Single USB-B for KVM applications
    • Native NetLinx — NetLinx Studio will easily recognize the device
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNMX-ENC-N2312-Encoder-N2300-Series-4K
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment