Publique sus productos
NMX-ENC-N2412A Encoder JPEG 2000 4K60 4:4:4 UHD Video Over IP Encoder, Stand Alone with PoE, KVM, AES-67
AMX

NMX-ENC-N2412A Encoder JPEG 2000 4K60 4:4:4 UHD Video Over IP Encoder, Stand Alone with PoE, KVM, AES-67

Traducido por Google,

El NMX-ENC-N2412A es el primer codificador de baja latencia que distribuye video a resoluciones de hasta 4K60 4:4:4 a través de redes Gigabit Ethernet. Utilizando la codificación JPEG2000, los codificadores y decodificadores N2412A y N2422A (serie N2400) ofrecen video de calidad cinematográfica con solo dos cuadros de latencia. Además, estos productos son compatibles con HDMI 2.0 y HDCP 2.2, lo que ofrece una mayor compatibilidad con fuentes y pantallas 4K.

Los codificadores y decodificadores de la serie N2400 utilizan las mismas API de control, software e interfaces web que los productos AV en red existentes, que se han optimizado para las necesidades del mercado como resultado de años de experiencia en el campo.

APLICACIONES COMUNES
El video 4K60 es popular en casinos, estadios deportivos, museos y otros lugares donde se requiere distribución de video de alta resolución a gran escala. La serie N2400 también es perfecta para salas de conferencias, distribución de campus universitarios, espacios de aprendizaje activo o cualquier lugar donde los espectadores con un ojo exigente esperen la belleza de 4K60.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • 4K60 4:4:4 Support – The N2400 Series can be used to support today’s 4K content without modifying the color space or reducing the frame rate.
    • Advanced Security including Active Directory, 802.1x, SSL/TLS and HTTPS – Satisfies enterprise network security requirements.
    • Operates over Gigabit Ethernet – Distribute video over cost effective Gigabit Ethernet switches using Cat5 cable already installed in a location. This also allows for greater switching scalability vs. a solution that depends on 10 GbE.
    • Low Latency – Distribute video over an IP network with just two frames of latency which is nearly imperceptible.
    • HDMI 2.0 and HDCP 2.2 Support – By incorporating HDMI 2.0 and HDCP 2.2, the N2400 Series products are compatible with all the latest 4K sources and displays.
    • PoE+ Powered – The N2400 Series can operate using PoE+ power from the network switch, simplifying installation and reducing installation cost.
    • Native NetLinx – Simplifies integration with AMX control to reduce cost of installation.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNMX-ENC-N2412A-Encoder-JPEG-2000-4K60
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment