Publique sus productos
NX-1200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-1200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-1200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-1200 NetLinx NX Integrated Controller
    AMX

    NX-1200 NetLinx NX Integrated Controller

    Traducido por Google,

    El controlador integrado NX-1200 / NetLinx® NX es un dispositivo de red programable diseñado específicamente para controlar AV y tecnología de construcción utilizando múltiples formatos analógicos y digitales. El NX-1200 proporciona una plataforma escalable para el futuro al combinar alto rendimiento, compatibilidad con versiones anteriores y amplias funciones de seguridad de red. El NX-1200 está diseñado para controlar y automatizar una variedad de dispositivos en habitaciones individuales o en varias habitaciones pequeñas y es capaz de admitir dispositivos con una variedad de formatos de comunicación.

    Aplicaciones comunes

    • El firmware NX Master Security es ideal para políticas empresariales, educativas y gubernamentales que requieren una comunicación segura a través de una red informática en línea con los estándares de seguridad esperados por la industria de TI de cualquier equipo que se ejecute en una empresa.
    • El NX-1200 es perfecto para aulas pequeñas, espacios de reunión, salas de conferencias pequeñas, espacios de aprendizaje y sistemas multizona con una pequeña cantidad de dispositivos cableados
    • El NX-1200 está diseñado para proporcionar control y monitoreo seguros para un pequeño sistema AV, HVAC, luces, seguridad, administración de energía y muchas aplicaciones especializadas similares que requieren un dispositivo de control físico que ahorre espacio con un montaje versátil.

    Características

    • IPv6 : admite el Protocolo de Internet versión 6 (IPv6), el protocolo de comunicaciones que proporciona un sistema de identificación y ubicación para computadoras en redes y enruta el tráfico a través de Internet.
    • IEEE 802.1X : admite el estándar IEEE para el control de acceso a la red basado en puertos con la capacidad de otorgar o denegar el acceso a la red a los dispositivos que deseen conectarse a una LAN en función de las credenciales vinculadas al dispositivo en lugar de a un usuario
    • Servicios de certificados X.509 : NX admite certificados proporcionados por el cliente para acceder a redes protegidas
    • Integración completa de LDAP : admite múltiples grupos de inicio de sesión definidos por el usuario para acceder al maestro, y proporciona a un programador AMX la capacidad de solicitar el inicio de sesión en la red para acceder a ciertas áreas del panel táctil
    • Arquitectura de alto rendimiento, plataforma de programación flexible (RPM, NetLinx y Java) : fácilmente escalable para admitir una amplia gama de aplicaciones actuales y futuras
    • Compatible con toda la línea (compatibilidad con versiones anteriores y cruzada) : los números de puerto estandarizados y las nuevas herramientas de importación/exportación de configuración significan menos cambios de codificación
    • Cliente TLS / SSH : brinda a los programadores de NetLinx la capacidad de administrar comunicaciones TLS y SSH de puerto seguro con un dispositivo o servidor remoto
    • Soporte criptográfico : de acuerdo con FIPS 140-2, un estándar de seguridad informática del gobierno de EE. UU. que se utiliza para acreditar módulos criptográficos para la protección de datos confidenciales o valiosos.
    • Network Syslog : admite el registro de dispositivos estándar en un servidor syslog
    • Diagnósticos mejorados en puertos seriales e IR : brinda retroalimentación de error en tiempo real cuando los puertos seriales e IR están desconectados o cableados incorrectamente
    • Importación/exportación de archivos desde una unidad USB : copia de seguridad y restauración de datos de configuración, archivos de programa y actualización de firmware desde una unidad flash USB estándar
    • Hardware/software construido para operación 24/7/365 : brinda confiabilidad sobresaliente y diagnósticos mejorados
    • Procesador ultrarrápido de 1600 MIPS
    • 512 MB de RAM integrada
    • Memoria no volátil de 1 M
    • Memoria FLASH SDHC de 4 GB
    • 1 RU x 1/3 de espacio en rack
    • 1 interfaz AXLink
    • 1 interfaz LAN 10/100
    • 4 puertos de E/S digitales
    • 1 puerto RS232/422/485
    • 1 puerto solo RS232
    • 2 puertos de salida IR/serie
    • 1 puerto receptor de infrarrojos

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • Dimensions (HWD): 1 11/16” x 5 13/16” x 5 1/8” (42.16 mm x 147.32 mm x 130.81 mm)

      Weight: 1.6 lb. (.726 Kg)

      Memory: Memory Card: 4 GB SD, NVRAM: 1 MB, DDRAM: 512 MB, Note: Supports external USB Solid State Drives

      Power Consumption: Active Power Consumption: 3 W

      AxLink Port: (1) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      AxLink Indicator: (1) AxLink LED (green) indicates the state of the AxLink port

      RS-232/422/485 Ports: (1) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 1, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (1) 5-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 2, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      Serial Indicator: (2) sets of LEDs (red/yellow) indicate when serial Ports 1 and 2 are transmitting and receiving data

      IR/Serial: (2) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 2 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-12, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 2 IR/Serial data signals can be generated simultaneously

      IR/Serial Indicators: (2) LEDs (red) indicate when each of the IR/Serial ports (11-12) are transmitting control data

      I/O Channels: (4) One 6-position 3.5mm Screw Terminal, 4-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, NetLinx Port 22, Channels 1-4

      I/O Indicator: (4) LEDs (yellow) indicate each of the I/O channels (1-4) are active

      IR/RX Ports: (1) 1/8” mini-jack

      IR/RX Indicator: (1) IR RX LED (red) LED lights when IR data is being received via the IR/RX port

      FG Numbers: FG2106-01

    Especificaciones técnicas
    • Referencianx-1200-controller
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCentral Controllers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos