Publique sus productos
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
    AMX

    PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller

    Traducido por Google,

    El PDXL-2 es un inyector Power over DXLink que permite la alimentación remota de dos dispositivos DXLink "inyectando" energía a través del cable de par trenzado. El PDXL-2 también acepta el control de E/S desde un controlador NetLinx, lo que permite capacidades de apagado para cualquiera (o ambos) de los dispositivos DXLink conectados para lograr ahorros de energía cuando no están en uso.

    El controlador PDXL-2 Dual Power over DXLINK brinda la capacidad de alimentar un transmisor DXLink de punto a punto a un receptor DXLink sin la necesidad de una toma de CA cerca de la ubicación de los dispositivos DXLink. Cuando se utiliza con un controlador NetLinx, el PDXL-2 puede apagar los dispositivos DXLink como parte del modo de espera de toda una habitación para reducir el uso de energía.


    Palabras clave: Harman

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPDXL-2-Dual-Power-over-DXLink-Controller
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment