Publique sus productos
PR-0602 Precis 6x2 4K60 HDMI Switcher
PR-0602 Precis 6x2 4K60 HDMI Switcher
PR-0602 Precis 6x2 4K60 HDMI Switcher
PR-0602 Precis 6x2 4K60 HDMI Switcher
    AMX

    PR-0602 Precis 6x2 4K60 HDMI Switcher

    Traducido por Google,

    La matriz de conmutación HDMI AMX Precis 6x2 4K60 es una solución de enrutamiento de video HDMI extremadamente asequible pero con todas las funciones para instalaciones medianas y grandes. Con 6 entradas HDMI y 2 salidas HDMI, incluye las mejores capacidades de su clase, como reproducción de video píxel por píxel, administración EDID integral, modos de conmutación manual y flexibilidad de control extrema con una API de control abierto y una interfaz fácil de administrar. Interfaz web HTML5.

    El PR-0602 admite HDMI 2.0 de alta calidad, HDCP 2.2, HDR10+, Deep Color de 36 bits por píxel y Dolby Vision. La desincrustación dinámica de audio y las múltiples opciones de control abierto ofrecen la máxima flexibilidad de configuración. Combinando una matriz de conmutación robusta y un precio muy asequible, respaldado por más de 30 años de experiencia en conmutación de matriz líder en la industria, se puede confiar en AMX Precis PR-0602 para ofrecer una solución de conmutación excepcional.

    Aplicaciones comunes

    La matriz de conmutación Precis PR-0602 4K60 HDMI es la elección ideal para una matriz de conmutación 4K60 4:4:4 hermosa y rentable en espacios de reunión, aulas, salas de conferencias, lugares de culto y más.

    Características

    • Perfect HDMI 2.0 4K60 4:4:4 Video: ideal para usuarios que pueden beneficiarse del procesamiento de la fidelidad total de sus pantallas
    • Compatibilidad con alto rango dinámico (HDR) y color profundo: compatibilidad con HDR10+, color profundo de 36 bits por píxel y Dolby Vision
    • HDCP 2.2: admite los últimos estándares de video para aprovechar todas las capacidades de las interfaces HDMI
    • Gestión de EDID: proporciona una gestión integral de EDID para garantizar que cada fuente se muestre con la resolución y el formato óptimos
    • Desembebido de audio: incluye la comodidad de desembebido de audio analógico de cada salida HDMI por separado
    • H-Control actualizable: listo para admitir H-control en el futuro mediante la reescritura de firmware a través de USB
    • Múltiples opciones de control: hay disponibles múltiples opciones de control, que incluyen: control de API abierta sobre IP y serie, consola web GUI completa y botones del panel frontal
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapr-0602-hdmi_switcher
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosDigital Switchers / Matrix Switchers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_05
    • Descripción Uniclass 2015Audio visual equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos