Publique sus productos
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
    AMX

    PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor

    Traducido por Google,

    El PR-WP-412 es una solución AV increíblemente versátil y potente que es tanto un procesador de ventanas 4x1+1 con todas las funciones con salidas reflejadas como una matriz de conmutación 4x2 perfecta. Cuando se configura como un procesador de ventanas, las cuatro entradas de video pueden organizarse en cualquier configuración y combinarse en una sola salida. En el modo de matriz de conmutación, el PR-WP-412 actúa como un conmutador de video continuo 4x2. Está repleto de las mejores características de su clase, que incluyen una conmutación verdaderamente fluida, calidad de video 4K60 4:4:4 líder en su clase, separación de audio integrada y flexibilidad de control extrema con una API de control abierto, una web HTML5 fácil de administrar. interfaz y controles del panel frontal.

    Cuando se combina con el dispositivo de captura USB AMX UVC1-4K, el PR-WP-412 es un complemento ideal para los sistemas de videoconferencia de software como Zoom y Teams, ya que permite compartir varias fuentes al mismo tiempo. Con una API abierta y compatibilidad total con 4K60, el PR-WP-412 se puede aprovechar para habilitar soluciones creativas para requisitos de diseño únicos en todo tipo de aplicaciones.

    Aplicaciones comunes

    El PR-WP-412 es ideal para una variedad de aplicaciones, incluidos campus corporativos, colegios y universidades, bares deportivos, casinos, tribunales y otras aplicaciones gubernamentales como una solución rentable para cambiar o combinar fuentes HDMI 4K60 4:4:4 en una sola pantalla.

    Características

    • Video Perfect HDMI 2.0 4K60 4:4:4: ideal para usuarios que ejecutan aplicaciones de visualización críticas, como casinos y tribunales, que pueden beneficiarse del procesamiento de la fidelidad total de sus pantallas
    • Compatibilidad con alto rango dinámico (HDR): admite HDR10 en modo Matrix
    • HDCP 2.2: admite los últimos estándares de video para aprovechar todas las capacidades de las interfaces HDMI
    • Procesamiento de ventanas múltiples: se pueden procesar hasta cuatro ventanas escalables simultáneamente utilizando el modo de ventanas múltiples 4x1+1
    • Conmutación perfecta: garantiza transiciones de pantalla ininterrumpidas durante las selecciones de fuente cuando se cambia en el modo de matriz 4x2
    • Audio Pass-Through & De-Embedding: potencia la selección de fuente de audio independiente y el enrutamiento a salidas HDMI en todos los modos
    • H-Control actualizable: listo para admitir H-control en el futuro mediante la reescritura de firmware a través de USB
    • Múltiples opciones de control: hay disponibles múltiples opciones de control, que incluyen: control de API abierta sobre IP y serie, consola web GUI completa y botones del panel frontal
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapr-wp-412-windowing_processor
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosDigital Switchers / Matrix Switchers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_05
    • Descripción Uniclass 2015Audio visual equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos